定位扣件  自锁,带标准手柄,钛合金

EH 22390.

钛金属所製成的球锁定销之所以杰出,是由于以下材料优点:

  • 与钢製的产品相比,重量减轻40%以上
  • 绝对的耐腐蚀性钛金属产品用于轻量化的结构,海岸环境和化学製造等领域。

为了快速紧固,锁定,调整,变换和维安。快速轻松地解开了频繁重复性的连接。

精巧设计凹陷与抓地力。

您的选择导致 14 打击

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
23 kN
品项品号.:
22390.0022
CAD
文件
定位扣件 
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔  H11: 6 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 23 kN
  • Operating temperature range max. : 400 °C
  • 重量: 6,6 g
show article view
定位扣件 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
23 kN
品项品号.:
22390.0024
CAD
文件
定位扣件 
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔  H11: 6 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 23 kN
  • Operating temperature range max. : 400 °C
  • 重量: 7,7 g
show article view
定位扣件 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
23 kN
品项品号.:
22390.0026
CAD
文件
定位扣件 
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔  H11: 6 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 23 kN
  • Operating temperature range max. : 400 °C
  • 重量: 8,8 g
show article view
定位扣件 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
23 kN
品项品号.:
22390.0028
CAD
文件
定位扣件 
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔  H11: 6 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 23 kN
  • Operating temperature range max. : 400 °C
  • 重量: 9,9 g
show article view
定位扣件 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
23 kN
品项品号.:
22390.0030
CAD
文件
定位扣件 
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔  H11: 6 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 23 kN
  • Operating temperature range max. : 400 °C
  • 重量: 11 g
show article view
定位扣件 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
43 kN
品项品号.:
22390.0034
CAD
文件
定位扣件 
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • 定位孔  H11: 8 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 43 kN
  • Operating temperature range max. : 400 °C
  • 重量: 18 g
show article view
定位扣件 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
43 kN
品项品号.:
22390.0036
CAD
文件
定位扣件 
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • 定位孔  H11: 8 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 43 kN
  • Operating temperature range max. : 400 °C
  • 重量: 20 g
show article view
定位扣件 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
43 kN
品项品号.:
22390.0038
CAD
文件
定位扣件 
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • 定位孔  H11: 8 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 43 kN
  • Operating temperature range max. : 400 °C
  • 重量: 23 g
show article view
定位扣件 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
43 kN
品项品号.:
22390.0040
CAD
文件
定位扣件 
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 8,2 mm
  • l3: 33,1 mm
  • 定位孔  H11: 8 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 43 kN
  • Operating temperature range max. : 400 °C
  • 重量: 25 g
show article view
定位扣件 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
43 kN
品项品号.:
22390.0044
CAD
文件
定位扣件 
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 33,1 mm
  • 定位孔  H11: 10 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 43 kN
  • Operating temperature range max. : 400 °C
  • 重量: 22 g
show article view
定位扣件 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
69 kN
品项品号.:
22390.0046
CAD
文件
定位扣件 
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔  H11: 10 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 69 kN
  • Operating temperature range max. : 400 °C
  • 重量: 25 g
show article view
定位扣件 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
69 kN
品项品号.:
22390.0048
CAD
文件
定位扣件 
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔  H11: 10 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 69 kN
  • Operating temperature range max. : 400 °C
  • 重量: 29 g
show article view
定位扣件 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
69 kN
品项品号.:
22390.0050
CAD
文件
定位扣件 
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔  H11: 10 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 69 kN
  • Operating temperature range max. : 400 °C
  • 重量: 32 g
show article view
定位扣件 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
69 kN
品项品号.:
22390.0052
CAD
文件
定位扣件 
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 14 mm
  • l2 ±1: 9,6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔  H11: 10 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 69 kN
  • Operating temperature range max. : 400 °C
  • 重量: 35 g
show article view
定位扣件 

材质 

梢子零件

珠子 

  • 陶瓷的 

弹簧

  • 耐腐蚀合金

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

操作

球体由按压门把解锁。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22390. 定位扣件  – 自锁,带标准手柄,钛合金
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - Customized parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball Lock Pins
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

配件

可以与 EH 22400. 配合使用。

更多产品