定位扣件  自行锁附 - 带有标准手柄

EH 22370. /EH 22380.

为了快速紧固,锁定,调整,变换和维安。快速轻松地解开了频繁重复性的连接。

全部版本都是抗腐蚀的。当使用不锈钢1.4542:非常稳固,沉积硬化销与极端负载容量和高耐磨性。

精巧设计凹陷与抓地力。

您的选择导致 208 打击

材质 
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
14 kN
品项品号.:
22370.0012
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 10 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 14 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
14 kN
品项品号.:
22370.0013
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 11 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 14 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
14 kN
品项品号.:
22370.0014
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 12 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 14 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
14 kN
品项品号.:
22370.0015
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 12 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 14 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
14 kN
品项品号.:
22370.0016
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 13 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 14 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
14 kN
品项品号.:
22370.0017
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 14 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 14 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
14 kN
品项品号.:
22370.0018
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 14 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 14 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
14 kN
品项品号.:
22370.0007
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 15 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 14 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
14 kN
品项品号.:
22370.0008
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 16 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 14 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
14 kN
品项品号.:
22370.0009
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 17 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 14 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
14 kN
品项品号.:
22370.0010
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 19 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 14 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
14 kN
品项品号.:
22370.0011
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 20 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 14 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
21 kN
品项品号.:
22370.0022
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔  H11: 6 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 11 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 21 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
21 kN
品项品号.:
22370.0023
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔  H11: 6 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 12 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 21 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
21 kN
品项品号.:
22370.0024
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔  H11: 6 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 13 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 21 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
21 kN
品项品号.:
22370.0025
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔  H11: 6 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 14 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 21 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
21 kN
品项品号.:
22370.0026
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔  H11: 6 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 15 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 21 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
21 kN
品项品号.:
22370.0027
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔  H11: 6 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 16 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 21 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
21 kN
品项品号.:
22370.0028
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔  H11: 6 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 17 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 21 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
21 kN
品项品号.:
22370.0029
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔  H11: 6 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 18 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 21 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
21 kN
品项品号.:
22370.0030
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔  H11: 6 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 19 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 21 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
21 kN
品项品号.:
22370.0019
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔  H11: 6 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 21 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 21 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
21 kN
品项品号.:
22370.0020
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔  H11: 6 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 23 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 21 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
21 kN
品项品号.:
22370.0021
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 26,2 mm
  • 定位孔  H11: 6 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 25 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 21 kN
show article view
定位扣件 

材质 

梢子零件

  • 不锈钢 1.4305  
  • 不锈钢 1.4542、沉淀硬化 

弹簧

  • 不锈钢   

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

特性 

不锈钢 1.4542 在钢珠下有记号

操作

球体由按压门把解锁。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22370. /EH 22380. 定位扣件  – 自行锁附 - 带有标准手柄