22370.0867 - 定位扣件 
自锁,组合手柄  

为了快速紧固,锁定,调整,变换和维安。快速轻松地解开了频繁重复性的连接。

所有版本都是抗腐蚀的。

人体工学握把,提供不同颜色组合.握把设计提供非故意的解锁保护 .

這項商品 22370.0867 - 定位扣件  自锁,组合手柄   / (d1 -0,04 -0,08: 12 mm, l1 +0,6: 35 mm) 為商品項目的相對應商品 定位扣件  自锁,组合手柄   (EH 22370.)

材质 
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]
把手颜色

More details

品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
87 kN
把手颜色:
黑色
品项品号.:
22370.0867
文件
定位扣件 
  • 把手颜色: 黑色
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 47,6 mm
  • d4: 25,2 mm
  • l2 ±1: 10,6 mm
  • l3: 39,7 mm
  • l4: 16,7 mm
  • 定位孔  H11: 12 mm
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 87 kN
  • Operating temperature range min : -30 °C
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 105 g
定位扣件 

材质 

梢子零件

  • 不锈钢 1.4305  

把手

  • 塑膠 PA 6 黑色 / 黑色

弹簧

  • 不锈钢   

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

参考

不銹鋼1.4542, 參考 EH 22380.

操作

球体由按压门把解锁。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22370.0867
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - Customized parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball Lock Pins
分类:
讯息素材
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式