定位扣件  自锁,带安全把手

EH 22340. /EH 22350.

为了快速紧固,锁定,调整,变换和维安。快速轻松地解开了频繁重复性的连接。

全部版本都是抗腐蚀的。当使用不锈钢1.4542:非常稳固,沉积硬化销与极端负载容量和高耐磨性。

强壮的安全把手(按钮无覆盖).握把的形状可以保护偶然下使用按钮 .

您的选择导致 208 打击

材质 
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
386 kN
品项品号.:
22340.1103
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 36,8 mm
  • l4: 54,8 mm
  • 定位孔  H11: 25 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 643 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 386 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
90 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
386 kN
品项品号.:
22340.1104
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 90 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 36,8 mm
  • l4: 54,8 mm
  • 定位孔  H11: 25 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 672 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 386 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
100 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
386 kN
品项品号.:
22340.1105
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 100 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 36,8 mm
  • l4: 54,8 mm
  • 定位孔  H11: 25 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 713 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 386 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
110 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
386 kN
品项品号.:
22340.1106
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 110 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 36,8 mm
  • l4: 54,8 mm
  • 定位孔  H11: 25 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 748 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 386 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
120 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
386 kN
品项品号.:
22340.1107
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 120 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 36,8 mm
  • l4: 54,8 mm
  • 定位孔  H11: 25 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 798 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 386 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
130 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
386 kN
品项品号.:
22340.1108
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 130 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 36,8 mm
  • l4: 54,8 mm
  • 定位孔  H11: 25 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 825 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 386 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
140 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
386 kN
品项品号.:
22340.1109
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 140 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 36,8 mm
  • l4: 54,8 mm
  • 定位孔  H11: 25 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 873 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 386 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
25 mm
l1 +0,6 [mm]:
150 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
386 kN
品项品号.:
22340.1110
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 25 mm
  • l1 +0,6: 150 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 30,4 mm
  • d4: 50 mm
  • l2 ±1: 22 mm
  • l3: 36,8 mm
  • l4: 54,8 mm
  • 定位孔  H11: 25 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 893 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 386 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
24 kN
品项品号.:
22350.1012
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 11,6 mm
  • l4: 21 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 18 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 24 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
24 kN
品项品号.:
22350.1013
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 11,6 mm
  • l4: 21 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 19 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 24 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
24 kN
品项品号.:
22350.1014
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 11,6 mm
  • l4: 21 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 20 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 24 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
24 kN
品项品号.:
22350.1015
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 11,6 mm
  • l4: 21 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 20 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 24 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
30 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
24 kN
品项品号.:
22350.1016
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 30 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 11,6 mm
  • l4: 21 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 21 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 24 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
24 kN
品项品号.:
22350.1017
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 11,6 mm
  • l4: 21 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 22 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 24 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
40 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
24 kN
品项品号.:
22350.1018
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 40 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 11,6 mm
  • l4: 21 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 23 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 24 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
45 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
24 kN
品项品号.:
22350.1007
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 45 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 11,6 mm
  • l4: 21 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 23 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 24 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
24 kN
品项品号.:
22350.1008
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 11,6 mm
  • l4: 21 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 24 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 24 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
60 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
24 kN
品项品号.:
22350.1009
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 60 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 11,6 mm
  • l4: 21 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 25 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 24 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
70 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
24 kN
品项品号.:
22350.1010
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 70 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 11,6 mm
  • l4: 21 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 27 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 24 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
5 mm
l1 +0,6 [mm]:
80 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
24 kN
品项品号.:
22350.1011
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 5 mm
  • l1 +0,6: 80 mm
  • d2: 5,5 mm
  • d3: 10,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 6 mm
  • l3: 11,6 mm
  • l4: 21 mm
  • 定位孔  H11: 5 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 28 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 24 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
35 kN
品项品号.:
22350.1022
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 11,6 mm
  • l4: 21 mm
  • 定位孔  H11: 6 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 19 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 35 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
35 kN
品项品号.:
22350.1023
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 11,6 mm
  • l4: 21 mm
  • 定位孔  H11: 6 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 20 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 35 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
20 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
35 kN
品项品号.:
22350.1024
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 20 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 11,6 mm
  • l4: 21 mm
  • 定位孔  H11: 6 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 21 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 35 kN
show article view
定位扣件 
材质 :
不锈钢 1.4542、沉淀硬化 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
剪力抵抗力,加倍的  1) min  [kN]:
35 kN
品项品号.:
22350.1025
CAD
文件
定位扣件 
  • 不锈钢   
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 7 mm
  • d3: 10,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2 ±1: 7 mm
  • l3: 11,6 mm
  • l4: 21 mm
  • 定位孔  H11: 6 mm
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 22 g
  • 剪力抵抗力,加倍的  1) min : 35 kN
show article view
定位扣件 

材质 

梢子零件

  • 不锈钢 1.4305  
  • 不锈钢 1.4542、沉淀硬化 

把手

  • 不锈钢   

按钮

  • 不锈钢   

弹簧

  • 不锈钢   

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

特性 

不锈钢 1.4542 在钢珠下有记号

操作

球体由按压门把解锁。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22340. /EH 22350. 定位扣件  – 自锁,带安全把手
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - INCH
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins - Special parts
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Ball Lock Pins
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Flyer Ball Lock Pins
分类:
讯息素材