插销   带有塑胶接触面

EH 22691.

塑料接触表面的销可以作为保护支撑,挡块,推力衬垫。它可以避免高品质表面被破坏。 

您的选择导致 14 打击

版本
相片 
h ±0,1 [mm]
d1 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
版本:
带有公螺纹,本体由塑胶 (PEEK) 制作而成,平坦表面 
相片 :
1
h ±0,1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
品项品号.:
22691.0122
CAD
文件
插销  
  • 带有公螺纹,本体由塑胶 (PEEK) 制作而成,平坦表面  – 相片  1
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M8
  • d2: 17 mm
  • d3: 19 mm
  • l ±1: 8 mm
  • WS: 17 mm
  • WS: 4 mm
  • 静态荷重能力 max. : 8,5 kN
  • 起始扭力  max. : 10 Nm
  • Operating temperature range min : -60 °C
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 12 g
show article view
插销  
版本:
带有公螺纹,本体由塑胶 (PEEK) 制作而成,平坦表面 
相片 :
1
h ±0,1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
品项品号.:
22691.0133
CAD
文件
插销  
  • 带有公螺纹,本体由塑胶 (PEEK) 制作而成,平坦表面  – 相片  1
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M10
  • d2: 19 mm
  • d3: 21,5 mm
  • l ±1: 10 mm
  • WS: 19 mm
  • WS: 5 mm
  • 静态荷重能力 max. : 9,5 kN
  • 起始扭力  max. : 10 Nm
  • Operating temperature range min : -60 °C
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 21 g
show article view
插销  
版本:
带有公螺纹,本体由塑胶 (PEEK) 制作而成,平坦表面 
相片 :
1
h ±0,1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
品项品号.:
22691.0143
CAD
文件
插销  
  • 带有公螺纹,本体由塑胶 (PEEK) 制作而成,平坦表面  – 相片  1
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 22 mm
  • d3: 25 mm
  • l ±1: 14 mm
  • WS: 22 mm
  • WS: 6 mm
  • 静态荷重能力 max. : 14 kN
  • 起始扭力  max. : 10 Nm
  • Operating temperature range min : -60 °C
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 32 g
show article view
插销  
版本:
带有公螺纹,塑胶嵌件,平坦表面  
相片 :
2
h ±0,1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
品项品号.:
22691.0021
CAD
文件
插销  
  • 带有公螺纹,塑胶嵌件,平坦表面   – 相片  2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 12,5 mm
  • d3: 19,4 mm
  • l: 10 mm
  • WS: 17 mm
  • 静态荷重能力 max. : 11,5 kN
  • 起始扭力  max. : 18 Nm
  • Operating temperature range min : -60 °C
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 14 g
show article view
插销  
版本:
带有公螺纹,塑胶嵌件,平坦表面  
相片 :
2
h ±0,1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M10
品项品号.:
22691.0031
CAD
文件
插销  
  • 带有公螺纹,塑胶嵌件,平坦表面   – 相片  2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M10
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 21,9 mm
  • l: 12 mm
  • WS: 19 mm
  • 静态荷重能力 max. : 15,5 kN
  • 起始扭力  max. : 32 Nm
  • Operating temperature range min : -60 °C
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 20 g
show article view
插销  
版本:
带有公螺纹,塑胶嵌件,平坦表面  
相片 :
2
h ±0,1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M10
品项品号.:
22691.0032
CAD
文件
插销  
  • 带有公螺纹,塑胶嵌件,平坦表面   – 相片  2
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M10
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 21,9 mm
  • l: 12 mm
  • WS: 19 mm
  • 静态荷重能力 max. : 15,5 kN
  • 起始扭力  max. : 32 Nm
  • Operating temperature range min : -60 °C
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 32 g
show article view
插销  
版本:
带有公螺纹,塑胶嵌件,平坦表面  
相片 :
2
h ±0,1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M12
品项品号.:
22691.0041
CAD
文件
插销  
  • 带有公螺纹,塑胶嵌件,平坦表面   – 相片  2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M12
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 25,2 mm
  • l: 14 mm
  • WS: 22 mm
  • 静态荷重能力 max. : 22,5 kN
  • 起始扭力  max. : 60 Nm
  • Operating temperature range min : -60 °C
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 28 g
show article view
插销  
版本:
带有公螺纹,塑胶嵌件,平坦表面  
相片 :
2
h ±0,1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M12
品项品号.:
22691.0042
CAD
文件
插销  
  • 带有公螺纹,塑胶嵌件,平坦表面   – 相片  2
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M12
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 25,2 mm
  • l: 14 mm
  • WS: 22 mm
  • 静态荷重能力 max. : 22,5 kN
  • 起始扭力  max. : 60 Nm
  • Operating temperature range min : -60 °C
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 45 g
show article view
插销  
版本:
带有母螺纹,本体由塑胶 (PEEK) 制作而成,平坦表面 
相片 :
3
h ±0,1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
品项品号.:
22691.0222
CAD
文件
插销  
  • 带有母螺纹,本体由塑胶 (PEEK) 制作而成,平坦表面  – 相片  3
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M8
  • d2: 17 mm
  • d3: 19 mm
  • t: 9 mm
  • WS: 17 mm
  • 静态荷重能力 max. : 8,5 kN
  • 起始扭力  max. : 10 Nm
  • Operating temperature range min : -60 °C
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 6,4 g
show article view
插销  
版本:
带有母螺纹,本体由塑胶 (PEEK) 制作而成,平坦表面 
相片 :
3
h ±0,1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
品项品号.:
22691.0233
CAD
文件
插销  
  • 带有母螺纹,本体由塑胶 (PEEK) 制作而成,平坦表面  – 相片  3
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M10
  • d2: 19 mm
  • d3: 21,5 mm
  • t: 10 mm
  • WS: 19 mm
  • 静态荷重能力 max. : 9,5 kN
  • 起始扭力  max. : 10 Nm
  • Operating temperature range min : -60 °C
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 21 g
show article view
插销  
版本:
带有母螺纹,本体由塑胶 (PEEK) 制作而成,平坦表面 
相片 :
3
h ±0,1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
品项品号.:
22691.0243
CAD
文件
插销  
  • 带有母螺纹,本体由塑胶 (PEEK) 制作而成,平坦表面  – 相片  3
  • h ±0,1: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 22 mm
  • d3: 25 mm
  • t: 12 mm
  • WS: 22 mm
  • 静态荷重能力 max. : 14 kN
  • 起始扭力  max. : 10 Nm
  • Operating temperature range min : -60 °C
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 13 g
show article view
插销  
版本:
带有母螺纹,塑胶嵌件 (PEEK),平坦表面 
相片 :
4
h ±0,1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
品项品号.:
22691.0324
CAD
文件
插销  
  • 带有母螺纹,塑胶嵌件 (PEEK),平坦表面  – 相片  4
  • h ±0,1: 25 mm
  • d1: M8
  • d2: 12,5 mm
  • d3: 19,4 mm
  • t: 12 mm
  • WS: 17 mm
  • 静态荷重能力 max. : 11,5 kN
  • 起始扭力 1) max. : 18 Nm
  • Operating temperature range min : -60 °C
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 35 g
show article view
插销  
版本:
带有母螺纹,塑胶嵌件 (PEEK),平坦表面 
相片 :
4
h ±0,1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
品项品号.:
22691.0335
CAD
文件
插销  
  • 带有母螺纹,塑胶嵌件 (PEEK),平坦表面  – 相片  4
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 21,9 mm
  • t: 15 mm
  • WS: 19 mm
  • 静态荷重能力 max. : 15,5 kN
  • 起始扭力 1) max. : 32 Nm
  • Operating temperature range min : -60 °C
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 53 g
show article view
插销  
版本:
带有母螺纹,塑胶嵌件 (PEEK),平坦表面 
相片 :
4
h ±0,1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
品项品号.:
22691.0345
CAD
文件
插销  
  • 带有母螺纹,塑胶嵌件 (PEEK),平坦表面  – 相片  4
  • h ±0,1: 30 mm
  • d1: M12
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 25,2 mm
  • t: 18 mm
  • WS: 22 mm
  • 静态荷重能力 max. : 22,5 kN
  • 起始扭力 1) max. : 60 Nm
  • Operating temperature range min : -60 °C
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 68 g
show article view
插销  

材质 

入子

  • 塑胶 (PEEK),蓝色 

螺纹衬套

  • 不锈钢   

螺纹销  

  • 不锈钢   

本体

  • 塑胶 (PEEK),蓝色 
  • 不锈钢 1.4305  
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22691. 插销   – 带有塑胶接触面