塑料接触表面的销可以作为保护支撑,挡块,推力衬垫。它可以避免高品质表面被破坏。
這項商品 22691.0042 - 插销 带有塑胶接触面 / 带有公螺纹,塑胶嵌件,平坦表面 (h ±0,1: 15 mm, d1: M12) 為商品項目的相對應商品 插销 带有塑胶接触面 (EH 22691.)
入子
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers