塑料接触表面的销可以作为保护支撑,挡块,推力衬垫。它可以避免高品质表面被破坏。
這項商品 22691.0122 - 插销 带有塑胶接触面 / 带有公螺纹,本体由塑胶 (PEEK) 制作而成,平坦表面 (h ±0,1: 15 mm, d1: M8) 為商品項目的相對應商品 插销 带有塑胶接触面 (EH 22691.)
入子
螺纹衬套
螺纹销
本体
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.