22691.0032 - 插销  
带有塑胶接触面

塑料接触表面的销可以作为保护支撑,挡块,推力衬垫。它可以避免高品质表面被破坏。 

這項商品 22691.0032 - 插销   带有塑胶接触面 / 带有公螺纹,塑胶嵌件,平坦表面   (h ±0,1: 15 mm, d1: M10) 為商品項目的相對應商品 插销   带有塑胶接触面 (EH 22691.)

版本
相片 
h - ±0,1 [mm]
d1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
带有公螺纹,塑胶嵌件,平坦表面  
相片 :
2
h ±0,1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M10
品项品号.:
22691.0032
文件
插销  
  • 带有公螺纹,塑胶嵌件,平坦表面   – 相片  2
  • h ±0,1: 15 mm
  • d1: M10
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 21,9 mm
  • l: 12 mm
  • WS: 19 mm
  • 静态荷重能力 max. : 15,5 kN
  • 起始扭力  max. : 32 Nm
  • Operating temperature range min : -60 °C
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 32 g
插销  

材质 

入子

  • 塑胶 (PEEK),蓝色 

本体

  • 不锈钢 1.4305  
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22691.0032