承座元件    带有塑胶接触面,定位 

EH 22600.

可以当作锁入脚座或推力衬垫.

塑料涂装是温和的,且可以保护高品质的表面。此外,震盪托座是适合非平行表面的。

您的选择导致 6 打击

d1 [mm]
l1 ±1 [mm]
l3 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
d1 [mm]:
M5
l1 ±1 [mm]:
37 mm
l3 [mm]:
27 mm
品项品号.:
22600.0005
CAD
文件
承座元件   
  • d1: M5
  • l1 ±1: 37 mm
  • d2: 8,5 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 2,5 mm
  • WS: 4 mm
  • WS: 2,5 mm
  • WS: 8 mm
  • Operating temperature range min : -60 °C
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 4,9 g
show article view
承座元件   
d1 [mm]:
M6
l1 ±1 [mm]:
44 mm
l3 [mm]:
31,5 mm
品项品号.:
22600.0006
CAD
文件
承座元件   
  • d1: M6
  • l1 ±1: 44 mm
  • d2: 8,5 mm
  • l2: 5 mm
  • l3: 31,5 mm
  • l4: 3 mm
  • WS: 4,5 mm
  • WS: 3 mm
  • WS: 10 mm
  • Operating temperature range min : -60 °C
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 7,5 g
show article view
承座元件   
d1 [mm]:
M8
l1 ±1 [mm]:
63,3 mm
l3 [mm]:
49 mm
品项品号.:
22600.0008
CAD
文件
承座元件   
  • d1: M8
  • l1 ±1: 63,3 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l2: 8,7 mm
  • l3: 49 mm
  • l4: 4 mm
  • WS: 6 mm
  • WS: 4 mm
  • WS: 13 mm
  • Operating temperature range min : -60 °C
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 20 g
show article view
承座元件   
d1 [mm]:
M10
l1 ±1 [mm]:
73,3 mm
l3 [mm]:
56,9 mm
品项品号.:
22600.0010
CAD
文件
承座元件   
  • d1: M10
  • l1 ±1: 73,3 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l2: 8,7 mm
  • l3: 56,9 mm
  • l4: 5 mm
  • WS: 8 mm
  • WS: 5 mm
  • WS: 17 mm
  • Operating temperature range min : -60 °C
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 37 g
show article view
承座元件   
d1 [mm]:
M12
l1 ±1 [mm]:
84,4 mm
l3 [mm]:
64,3 mm
品项品号.:
22600.0012
CAD
文件
承座元件   
  • d1: M12
  • l1 ±1: 84,4 mm
  • d2: 16,8 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 64,3 mm
  • l4: 6 mm
  • WS: 9 mm
  • WS: 6 mm
  • WS: 19 mm
  • Operating temperature range min : -60 °C
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 61 g
show article view
承座元件   
d1 [mm]:
M16
l1 ±1 [mm]:
84,4 mm
l3 [mm]:
62,7 mm
品项品号.:
22600.0016
CAD
文件
承座元件   
  • d1: M16
  • l1 ±1: 84,4 mm
  • d2: 16,8 mm
  • l2: 12 mm
  • l3: 62,7 mm
  • l4: 8 mm
  • WS: 11 mm
  • WS: 8 mm
  • WS: 24 mm
  • Operating temperature range min : -60 °C
  • Operating temperature range max. : 250 °C
  • 重量: 106 g
show article view
承座元件   

材质 

滚珠轴承

  • 不锈钢 1.4305  

螺帽

  • 不锈钢 A2

脚座

  • 塑胶 (PEEK),蓝色 

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 22600. 承座元件    – 带有塑胶接触面,定位