Ob beim Einglasen oder dem Einbau von Fenstern und Glastüren, mit den Schonhämmern von Halder sorgst du dafür, dass nichts zu Bruch geht und auf den Werkstücken keine Schrammen zurückbleiben.
Profi-Produkte für
Ob beim Einglasen oder dem Einbau von Fenstern und Glastüren, mit den Schonhämmern von Halder sorgst du dafür, dass nichts zu Bruch geht und auf den Werkstücken keine Schrammen zurückbleiben.
Für das sichere Einglasen bietet Halder einen speziellen Schonhammer mit überstehenden Einsätzen an. Mit dem rückschlagfreien SECURAL-Schonhammer (700g) kommt man aufgrund seiner eckigen Einsätze sehr gut in die Ecken. Diese mittelharten, gelben Einsätze aus Polyurethan hinterlassen keine Macken. Aluminium-Leisten lassen sich so ohne Gefährdung der Scheibe oder Zerkratzen der Leiste schonend einsetzen.
Die Aktionsbox Dreamteam Türen- & Fensterbau von HALDER bietet Ihnen zwei wahre Experten im Bereich des Türen- und Fensterbaus.
Der Praxistest unseres SECURAL plus Schonhammers von Glasermeisterin Eva.