Der BASEPLEX-Schonhammer ist modular aufgebaut, so dass die Einzelteile separat getauscht werden können.
Der Grundkörper aus hochwertigem Zinkdruckguss enthält einen Stielschlagschutz und eine technisch anspruchsvolle Aufnahme für die Schlageinsätze.
Der Holzstiel ist ergonomisch geformt und lackiert.
2 Schlageinsätze mit verschiedenen Härtegraden im Durchmesser 25 mm bis 50 mm stehen zur Auswahl.