Kugelsperrbolzen nach Luftfahrtnorm (MS 17984 - 17987 / NAS 1333, NAS 1334, NAS 1335, NAS 1336, NAS 1337, NAS 1338, NAS 1339, NAS 1340, NAS 1341, NAS 1342, NAS 1343) sind selbstsichernde, einfach wirkende Bolzen. Die Entriegelung der Kugeln erfolgt werkzeuglos über einen Druckknopf. Oft werden Kugelsperrbolzen auch als Sperrbolzen, Sicherungsbolzen, Ball Lock Pins, Quick Release Pins oder Pip Pins bezeichnet. Sie können u. a. zur Fixierung, Arretierung, Verbindung, Verstellung oder zum schnellen Wechseln von verschiedenen Positionen eingesetzt werden. Kugelsperrbolzen werden im Ground Support (GSE) oder im Bereich Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) eingesetzt. Eine Anwendung finden Kugelsperrbolzen beispielsweise als sog. Gear Pin oder Steering Bypass Pin beim Pushback.
Kugelsperrbolzen sind extrem belastbar auf Scherung, korrosionsbeständig und somit optimal gegen Verschleiß geschützt.
Alle Kugelsperrbolzen werden nach NAS 1332 geprüft.
Das umfangreiche Lieferprogramm von Durchmesser 3/16" bis 3/4" umfasst verschiedene Ausführungen ab Lager:
Weitere Durchmesser und Längen, die nicht ab Lager zur Verfügung stehen, können auf Kundenwunsch kurzfristig produziert werden.
Zu allen Kugelsperrbolzen stehen CAD Daten in verschiedenen Formaten zum Download zur Verfügung.
Doppelt wirkende (double acting) Varianten und Sonderausführungen für spezielle Anwendungsfälle können auf Anfrage konstruiert und gefertigt werden.
Als Zubehör bieten wir:
Neben dem Lieferprogramm in INCH Abmessungen nach Luftfahrtnorm (MS 17984 - MS 17987 / NAS 1333, NAS 1334, NAS 1335, NAS 1336, NAS 1337, NAS 1338, NAS 1339, NAS 1340, NAS 1341, NAS 1342, NAS 1343) stehen auch Ausführungen in metrischen Abmessungen in unserem Normalien-Lieferprogramm zur Verfügung.
Ansprechpartner
Sie erreichen unsere Bestellhotline unter:
+49 7392 7009-333
Gerne rufen wir Sie auch zurück:
Ansprechpartner Normalien Ansprechpartner Werkstückspannung Ansprechpartner Luftfahrtprodukte VertretersucheKontaktformular
Neuheiten
Informieren Sie sich über unsere aktuellen Neuheiten:
Gewindetragbolzen mit Handgriff Ausgleichspanner Federnde Andrückelemente Rastbolzen / Rastriegel Dämpfungselemente Scharniere Rändelmuttern / Rändelschrauben