SIM­PLEX-Ein­satz 50:40
TPE-mid, grau

EH 3203.

Der SIMPLEX-Schlageinsatz TPE-mid ist ein Thermoplast Elastomer und mit einer Härte von ca. 90 Shore A ein mittelharter Schlageinsatz (vergleichbar mit der Härte des Gummikomposition-Einsatzes Serie 3202).

Dieser graue Einsatz hinterlässt im Vergleich zum herkömmlichen Gummihammer keinen unerwünschten schwarzen Abrieb.

Diese Spezialversion hat einen Kopfdurchmesser von D50mm, wird aber in ein Gehäuse D40mm verbaut.

Die überdimensionalen Schlagflächen ermöglichen einen maximalen Schutz für gefühlvolles Bearbeiten von Werkstücken mit empfindlichen Oberflächen ohne die Gefahr des Zerkratzens durch das Gehäuse.

Produktmerkmale:

  • SIMPLEX-Schlageinsatz TPE-mid
  • Grau
  • Mittelhart
  • Abriebfrei
  • Kopfdurchmesser D50mm zum Einbau in Gehäuse D40mm.
  • Überdimensionale Schlagflächen verhindern Kratzer durch das Gehäuse

Anwendungsgebiete

Für empfindliche Materialien, Trockenbau, Möbelbau, Fenster-/Türenbau, Schreinerei, Fliesen legen

Ihre Auswahl ergab 1 Treffer

Ø [mm]
gewicht [g]

Weitere Details

Artikel-Nr.
Preis [EUR]
Verfügbar
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
71 g
Artikel-Nr.:
3203.051
SIMPLEX-Einsatz 50:40
  • Ø: 50 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 57 mm x 57 mm x 50 mm
  • Gewicht: 71 g
  • GTIN: 4030618313922
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
zur Artikelansicht

Werkstoff

Einsatz

  • TPE-mid, grau
  • abriebfrei
  • mittelhart
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 3203. SIMPLEX-Einsatz 50:40 – TPE-mid, grau
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Einsätze
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SIMPLEX-Schonhämmer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SIMPLEX
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
FAQ - Multi-Schraubstöcke MS 125
Kategorie:
FAQ
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

 

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

 

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.