Die Herausforderungen im Polsterer- und Sattler-Handwerk sind vielfältig – vom sanften Abschlagen von Polstermöbeln bis hin zum kraftvollen Löcher stanzen. Gut zu wissen, dass Halder für jede Anwendung den richtigen Hammer für dich hat!
Profi-Produkte für
Die Herausforderungen im Polsterer- und Sattler-Handwerk sind vielfältig – vom sanften Abschlagen von Polstermöbeln bis hin zum kraftvollen Löcher stanzen. Gut zu wissen, dass Halder für jede Anwendung den richtigen Hammer für dich hat!
Die HALDER SUPERCRAFT-Schonhämmer mit abgerundetem Einsatz sind bestens geeignet, um Polsternägel schnell und schonend einzuschlagen. Kratzer und Beschädigungen gehören somit der Vergangenheit an. Zudem können damit Ziernähte kraftvoll, aber ohne bleibende Spuren, flachgeklopft werden.
Kleiner Hammer, große Power: Der SUPERCRAFT-Schonhammer liefert maximale Schlagkraft – perfekt für Polsterarbeiten.
Geräuscharm, gelenkschonend und rückschlagfrei – mit dem SUPERCRAFT-Schonhammer werden Sattler- und Polsterer-Arbeiten zur leichten Übung
Beim Ösen einschlagen kommt es darauf an, die Kraft auf den Punkt zu bringen. Hierfür sind unsere SUPERCRAFT–Schonhämmer mit D40 und D50mm zuverlässige Helfer, je nach Vorliebe mit Hickory-Stiel oder Stahlrohrstiel und rutschsicherem Gummigriff. Wer einmal mit unserem SUPERCRAFT gearbeitet hat, will die spürbar höhere Schlagkraft nicht mehr missen.
Der HALDER SIMPLEX–Schonhammer ist aufgrund seiner beiden unterschiedlichen Schlageinsätze ein wahres Multitalent. Mit der weißen Seite können Klammern ganz einfach mit Hilfe des Klammereisens gelöst werden. Mit der blauen Seite lassen sich Verstiftungen oder Dübel schonend abschlagen, ohne Beschädigungen zu verursachen. Bei den Einsatzmöglichkeiten sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Durch das geringe Gesamtgewicht des Aluminiumgehäuses von nur 420g ist die Arbeit auf jeden Fall ermüdungsfreier. Wenn man mehr Schlagkraft benötigt, empfehlen wir die Ausführung mit Tempergussgehäuse (670g).
Trifft den Nagel auf den Kopf! Polsterer- und Sattler-Profi Lorenzo testet unseren SUPERCRAFT-Schonhammer. Hol‘ Dir Deinen SUPERCRAFT.