Anwendungsgebiete:
Produktmerkmale:
- SIMPLEX-Schonhammer in der Einsatzkombination Gummikomposition mit Standfuß (schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm) / Superplastik (weiß, mittelhart, sehr widerstandsfähig).
- Weiterentwicklung des HALDER-Topsellers: Der Gummi-Einsatz mit Standfuß sorgt für rückenschonendes Arbeiten und weniger bücken.
- Enthält zusätzlich je einen weiteren Einsatz TPE-soft (weich, abriebfrei) und TPE-mid (mittelhart, abriebfrei).
- Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
- Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
- Plus einzigartigem SIMPLEX-Push Flaschenöffner / Kapselheber.
Mehr Information (Ø 80 mm)
Mehr Information (Ø 60 mm)