Fla­che Rän­del­mut­tern DIN 467

EH 24760.

Ihre Auswahl ergab 20 Treffer

Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24760.0030
CAD
Dokumente
Flache Rändelmuttern
  • Stahl
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 3 mm
  • k: 2,5 mm
  • Gewicht: 2,1 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelmuttern
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
24760.0040
CAD
Dokumente
Flache Rändelmuttern
  • Stahl
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 4 mm
  • k: 3,5 mm
  • Gewicht: 5,1 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelmuttern
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24760.0050
CAD
Dokumente
Flache Rändelmuttern
  • Stahl
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 5 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 9,4 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelmuttern
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
24760.0060
CAD
Dokumente
Flache Rändelmuttern
  • Stahl
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 6 mm
  • k: 5 mm
  • Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelmuttern
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
24760.0080
CAD
Dokumente
Flache Rändelmuttern
  • Stahl
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 8 mm
  • k: 6 mm
  • Gewicht: 32 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelmuttern
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Artikel-Nr.:
24760.0100
CAD
Dokumente
Flache Rändelmuttern
  • Stahl
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 10 mm
  • k: 8 mm
  • Gewicht: 61 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelmuttern
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
24760.0120 1)
CAD
Dokumente
Flache Rändelmuttern
  • Stahl
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 22 mm
  • h: 12 mm
  • k: 10 mm
  • Gewicht: 92 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelmuttern
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, Güte 5
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24760.0430
Dokumente
Flache Rändelmuttern
  • Stahl
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 3 mm
  • k: 2,5 mm
  • Gewicht: 2 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelmuttern
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, Güte 5
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
24760.0440
Dokumente
Flache Rändelmuttern
  • Stahl
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 4 mm
  • k: 3,5 mm
  • Gewicht: 5 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelmuttern
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, Güte 5
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24760.0450
Dokumente
Flache Rändelmuttern
  • Stahl
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 5 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 9 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelmuttern
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, Güte 5
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
24760.0460
Dokumente
Flache Rändelmuttern
  • Stahl
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 6 mm
  • k: 5 mm
  • Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelmuttern
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, Güte 5
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
24760.0480
Dokumente
Flache Rändelmuttern
  • Stahl
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 8 mm
  • k: 6 mm
  • Gewicht: 32 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelmuttern
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, Güte 5
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Artikel-Nr.:
24760.0500
Dokumente
Flache Rändelmuttern
  • Stahl
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 10 mm
  • k: 8 mm
  • Gewicht: 62 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelmuttern
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, Güte 5
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Artikel-Nr.:
24760.0512 1)
Dokumente
Flache Rändelmuttern
  • Stahl
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 22 mm
  • h: 12 mm
  • k: 10 mm
  • Gewicht: 92 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelmuttern
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24760.0230
CAD
Dokumente
Flache Rändelmuttern
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 3 mm
  • k: 2,5 mm
  • Gewicht: 2,1 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelmuttern
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
d1 [mm]:
M4
d2 [mm]:
16 mm
Artikel-Nr.:
24760.0240
CAD
Dokumente
Flache Rändelmuttern
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M4
  • d2: 16 mm
  • d3: 8 mm
  • h: 4 mm
  • k: 3,5 mm
  • Gewicht: 5,1 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelmuttern
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Artikel-Nr.:
24760.0250
CAD
Dokumente
Flache Rändelmuttern
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • h: 5 mm
  • k: 4 mm
  • Gewicht: 9,4 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelmuttern
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Artikel-Nr.:
24760.0260
CAD
Dokumente
Flache Rändelmuttern
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 12 mm
  • h: 6 mm
  • k: 5 mm
  • Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelmuttern
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
24760.0280
CAD
Dokumente
Flache Rändelmuttern
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • h: 8 mm
  • k: 6 mm
  • Gewicht: 32 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelmuttern
Werk­stoff:
Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Artikel-Nr.:
24760.0300
CAD
Dokumente
Flache Rändelmuttern
  • Rostfreier Stahl
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 10 mm
  • k: 8 mm
  • Gewicht: 61 g
zur Artikelansicht
Flache Rändelmuttern

Werkstoff

  • Stahl, brüniert, Güte 5
  • Stahl, galvanisch verzinkt, Güte 5
  • Rostfreier Stahl 1.4305, matt gestrahlt

Hinweise

Rändelteilung und Rändeltiefe können von der DIN abweichen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 24760. Flache Rändelmuttern – DIN 467
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.