Schlosserhammer oder Schonhammer – mit dem FERROPLEX 2 in 1 (Kombihammer) haben Sie beides griffbereit.
Der Hammerkopf ist aus hochwertigem Vergütungsstahl und an der Schlagfläche sorgfältig induktiv gehärtet.
Der gegenüberliegende, austauschbare Nylon-Schlageinsatz bietet herausragende Schlageigenschaften und garantiert eine maximale Festigkeit mit höchster Langlebigkeit. Er besteht aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen ist er dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger und splittert selbst bei Minustemperaturen nicht.
Nahtlos gezogenes Präzisions-Stahlrohr mit einer dämpfenden Gummiauflage versehen bildet den Hammerstiel, der durch Presssitz unlösbar mit dem Kopf verbunden ist. Der bruchsichere Stahlrohrstiel wird von einem ergonomisch geformten, rutschsicheren Gummigriff umschlossen.
Der FERROPLEX 2 in 1 (Kombihammer) ist durch seine spezifischen Vorteile als universeller Montagehammer sowohl vom Heimwerker als auch vom professionellen Anwender in Industrie und Handwerk einsetzbar. Daneben eignet er sich auch optimal für die Bestückung von Werkzeugsets und gehört eigentlich auf Grund der möglichen Gewichts- und Platzersparnis als Standard in jeden Werkzeugkasten.