Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 29 Treffer
Ausführung:
mit Innengewinde, beidseitig
Weitere Details
mit Innengewinde, beidseitig – Bild 1
d1 : 15 mm
l1 : 15 mm
d2 : M4
d3 : 12 mm
s: 2 mm
t: ~ 4 mm
Federrate R: 44 N/mm
Belastbarkeit max.: 166 N
Federweg: 3,75 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 6 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde, beidseitig
Weitere Details
mit Innengewinde, beidseitig – Bild 1
d1 : 20 mm
l1 : 15 mm
d2 : M6
d3 : 14 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Federrate R: 77 N/mm
Belastbarkeit max.: 289 N
Federweg: 3,75 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 16 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde, beidseitig
Weitere Details
mit Innengewinde, beidseitig – Bild 1
d1 : 20 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 16 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Federrate R: 52 N/mm
Belastbarkeit max.: 261 N
Federweg: 5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde, beidseitig
Weitere Details
mit Innengewinde, beidseitig – Bild 1
d1 : 25 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 20 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Federrate R: 153 N/mm
Belastbarkeit max.: 767 N
Federweg: 5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 22 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde, beidseitig
Weitere Details
mit Innengewinde, beidseitig – Bild 1
d1 : 30 mm
l1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 22 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Federrate R: 202 N/mm
Belastbarkeit max.: 1010 N
Federweg: 5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 31 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde, beidseitig
Weitere Details
mit Innengewinde, beidseitig – Bild 1
d1 : 40 mm
l1 : 25 mm
d2 : M8
d3 : 30 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Federrate R: 462 N/mm
Belastbarkeit max.: 2890 N
Federweg: 6,25 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 64 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde, beidseitig
Weitere Details
mit Innengewinde, beidseitig – Bild 1
d1 : 40 mm
l1 : 30 mm
d2 : M8
d3 : 33 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Federrate R: 236 N/mm
Belastbarkeit max.: 1798 N
Federweg: 7,5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 80 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde, beidseitig
Weitere Details
mit Innengewinde, beidseitig – Bild 1
d1 : 50 mm
l1 : 30 mm
d2 : M10
d3 : 42 mm
s: 2 mm
t: ~ 10 mm
Federrate R: 200 N/mm
Belastbarkeit max.: 1499 N
Federweg: 7,5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 109 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde, beidseitig
Weitere Details
mit Innengewinde, beidseitig – Bild 1
d1 : 75 mm
l1 : 40 mm
d2 : M12
d3 : 60 mm
s: 3 mm
t: ~ 12 mm
Federrate R: 330 N/mm
Belastbarkeit max.: 3298 N
Federweg: 10 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 310 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde und Schraube
Weitere Details
mit Innengewinde und Schraube – Bild 2
d1 : 10 mm
l1 : 10 mm
d2 : M4
d3 : 8 mm
l2 : 10 mm
s: 1 mm
t: ~ 4 mm
Federrate R: 35 N/mm
Belastbarkeit max.: 88 N
Federweg: 2,5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 3 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde und Schraube
Weitere Details
mit Innengewinde und Schraube – Bild 2
d1 : 15 mm
l1 : 15 mm
d2 : M4
d3 : 12 mm
l2 : 10 mm
s: 2 mm
t: ~ 4 mm
Federrate R: 38 N/mm
Belastbarkeit max.: 142 N
Federweg: 3,75 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 8 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde und Schraube
Weitere Details
mit Innengewinde und Schraube – Bild 2
d1 : 20 mm
l1 : 15 mm
d2 : M6
d3 : 14 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Federrate R: 96 N/mm
Belastbarkeit max.: 360 N
Federweg: 3,75 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 17 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde und Schraube
Weitere Details
mit Innengewinde und Schraube – Bild 2
d1 : 20 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 16 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Federrate R: 61 N/mm
Belastbarkeit max.: 305 N
Federweg: 5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 19 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde und Schraube
Weitere Details
mit Innengewinde und Schraube – Bild 2
d1 : 25 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 20 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
t: ~ 6 mm
Federrate R: 224 N/mm
Belastbarkeit max.: 1119 N
Federweg: 5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 24 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde und Schraube
Weitere Details
mit Innengewinde und Schraube – Bild 2
d1 : 30 mm
l1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 22 mm
l2 : 20 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Federrate R: 173 N/mm
Belastbarkeit max.: 863 N
Federweg: 5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 44 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde und Schraube
Weitere Details
mit Innengewinde und Schraube – Bild 2
d1 : 40 mm
l1 : 25 mm
d2 : M8
d3 : 30 mm
l2 : 23 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Federrate R: 510 N/mm
Belastbarkeit max.: 3188 N
Federweg: 6,25 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 69 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde und Schraube
Weitere Details
mit Innengewinde und Schraube – Bild 2
d1 : 40 mm
l1 : 30 mm
d2 : M8
d3 : 33 mm
l2 : 23 mm
s: 2 mm
t: ~ 8 mm
Federrate R: 157 N/mm
Belastbarkeit max.: 1178 N
Federweg: 7,5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 85 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde und Schraube
Weitere Details
mit Innengewinde und Schraube – Bild 2
d1 : 50 mm
l1 : 30 mm
d2 : M10
d3 : 42 mm
l2 : 28 mm
s: 2 mm
t: ~ 10 mm
Federrate R: 263 N/mm
Belastbarkeit max.: 1975 N
Federweg: 7,5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 112 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Innengewinde und Schraube
Weitere Details
mit Innengewinde und Schraube – Bild 2
d1 : 75 mm
l1 : 40 mm
d2 : M12
d3 : 60 mm
l2 : 37 mm
s: 3 mm
t: ~ 12 mm
Federrate R: 392 N/mm
Belastbarkeit max.: 3922 N
Federweg: 10 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 340 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Schraube, beidseitig
Weitere Details
mit Schraube, beidseitig – Bild 3
d1 : 10 mm
l1 : 10 mm
d2 : M4
d3 : 8 mm
l2 : 10 mm
s: 1 mm
Federrate R: 35 N/mm
Belastbarkeit max.: 69 N
Federweg: 2,5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 5 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Schraube, beidseitig
Weitere Details
mit Schraube, beidseitig – Bild 3
d1 : 15 mm
l1 : 15 mm
d2 : M4
d3 : 12 mm
l2 : 10 mm
s: 2 mm
Federrate R: 43 N/mm
Belastbarkeit max.: 163 N
Federweg: 3,75 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 14 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Schraube, beidseitig
Weitere Details
mit Schraube, beidseitig – Bild 3
d1 : 20 mm
l1 : 15 mm
d2 : M6
d3 : 14 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
Federrate R: 73 N/mm
Belastbarkeit max.: 273 N
Federweg: 3,75 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 18 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Schraube, beidseitig
Weitere Details
mit Schraube, beidseitig – Bild 3
d1 : 20 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 16 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
Federrate R: 46 N/mm
Belastbarkeit max.: 231 N
Federweg: 5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 20 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
mit Schraube, beidseitig
Weitere Details
mit Schraube, beidseitig – Bild 3
d1 : 25 mm
l1 : 20 mm
d2 : M6
d3 : 20 mm
l2 : 18 mm
s: 2 mm
Federrate R: 180 N/mm
Belastbarkeit max.: 902 N
Federweg: 5 mm
Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
Gewicht: 27 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Auflagescheibe
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Gewindebuchse
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Grundkörper
Gummi Naturkautschuk (NR), schwarz
Schraube
Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert
Hinweise
Bei Druckbelastung übersteigt das Maß d3 den Durchmesser d1 nicht.
Datenblatt EH 25151. Gummi-Metall-Puffer – tailliert
Downloadkorb:
Downloadkorb
RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.