Unsere Systeme V40 und V70 sind langlebige Klassiker unter den Nutsystemen.
Das Nutsystem basiert auf gehärteten Grundplatten in den Rastermaßen 40 mm oder 70 mm.
Die Systemteile können Sie gleichzeitig fixieren und spannen und somit die Vorrichtung schnell und unkompliziert aufbauen. Durch die hohe Flexibilität im Aufbau eignet sich das Nutsystem besonders gut für die Bearbeitung von komplexen Bauteilgeometrien.
Die Produktlinie V70eco ist eine attraktive Weiterentwicklung der bewährten V70-Reihe und liefert hohe Qualität zu günstigen Preisen.
Das System V70eco besteht aus Grundplatten aus hochfestem Stahl im Rastermaß 70 mm und Aufspannkörpern und ist vollständig kompatibel zum V70-System. Der Kostenvorteil gegenüber dem Nutsystem V70 beträgt bis zu 40 %!
Das Kapitel Nutsysteme des Produktbereichs Werkstückspannung umfasst Artikelgruppen wie Grundplatten, Aufspannkörper und Konsolen. Diese Systemteile sind ab Lager lieferbar.
Untergliedert ist das Kapitel in die Abschnitte
Zu allen Systemteilen stehen CAD Daten in verschiedenen Formaten zum Download zur Verfügung.
Die beiden modularen Vorrichtungssysteme V40 und V70 basieren auf dem 40er bzw. 70er Raster (Nutenabstand).
Mit einem Sortiment an Systemteilen können mehrere verschiedene Vorrichtungen gebaut werden.
Ansprechpartner
Sie erreichen unsere Bestellhotline unter:
+49 7392 7009-333
Gerne rufen wir Sie auch zurück:
Ansprechpartner Normalien Ansprechpartner Werkstückspannung Ansprechpartner Luftfahrtprodukte VertretersucheKontaktformular
Neuheiten
Informieren Sie sich über unsere aktuellen Neuheiten:
Gewindetragbolzen mit Handgriff Ausgleichspanner Federnde Andrückelemente Rastbolzen / Rastriegel Dämpfungselemente Scharniere Rändelmuttern / Rändelschrauben