Der SECURAL plus ist eine Weiterentwicklung des SECURAL-Schonhammers: Das speziell geformte Griffende ist perfekt dazu geeignet, Gummidichtungen einzudrücken. Je nachdem, wie man das Griffende ansetzt, erhält man eine schmale oder sehr breite Fläche und kann somit Dichtungen unterschiedlichster Größen einpressen.
Die mittelharten, leicht überstehenden Schlageinsätze aus Polyurethan sind auswechselbar.
Das Verhältnis Hammerkopfmasse zu Schrotmasse in Verbindung mit den Federungseigenschaften der Schlagflächen ist optimal aufeinander abgestimmt und sorgt für eine maximale Rückschlagdämpfung. Dies ermöglicht ein sehr gelenkschonendes Arbeiten bei gleichzeitig sehr hoher Schlagkraft.
Das längsgeschweißte Gehäuse sorgt für eine absolut bruchsichere Verbindung von Hammerkopf und Stiel.
Produktmerkmale:
Scheiben einglasen, Alu- und Kunststoffleisten setzen, Gummi-Dichtungen eindrücken
Dieser Artikel 3380.140 - SECURAL plus-Schonhammer Kopf und Stiel bruchsicher aus einem Stück Stahl, Schlageinsätze rechteckig, mit speziellem Griffende / (Länge x Breite: 30 mm x 40 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe SECURAL plus-Schonhammer Kopf und Stiel bruchsicher aus einem Stück Stahl, Schlageinsätze rechteckig, mit speziellem Griffende (EH 3380.)
Ausführung
Einsätze
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.