Jetzt steht er auf dem Kopf - Schlageinsatz mit neuer Form
Keine Lust mehr, sich nach dem Hammer zu bücken? No Problem: Der SIMPLEX mit Standfuß hilft gegen "Rücken".
Bei diesem Hammer sind spezielle Schlageinsätze mit genialer Formgebung (mit Standfuß) in das Gehäuse verbaut und sorgen für einen sicheren Kopfstand und weniger bücken.
Der 70cm lange Hickory-Stiel ermöglicht es, den Vorschlaghammer im Stehen bequem zu greifen.
Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.
Der langfaserige, sehr stabile Hickory-Stiel ist lackiert und ergonomisch geformt.
8 Schlageinsätze mit verschiedenen Härtegraden im Durchmesser 60 mm und 80 mm stehen zur Auswahl.
Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.