Produktfilter
Ihre Auswahl ergab 9 Treffer
Ausführung:
kurze Ausführung, mit einer Nut
Belastbarkeit max. [kN]:
0,5 kN
Weitere Details
kurze Ausführung, mit einer Nut – Bild 1
b3 : 8,5 mm
l1 : 75 mm
l2 : 35 mm
l3 : 13 mm
l5 : 13 mm
l6 : 62 mm
l7 : 5 mm
b1 : 30 mm
b2 : 10 mm
d1 : M8
d2 : 13 mm
h1 : 19,5 mm
h2 : 11,5 mm
Hub s: 3 mm
Belastbarkeit max.: 0,5 kN
e : 24400.0311
Gewicht: 342 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
kurze Ausführung, mit einer Nut
Belastbarkeit max. [kN]:
2,5 kN
Weitere Details
kurze Ausführung, mit einer Nut – Bild 1
b3 : 11 mm
l1 : 75 mm
l2 : 28 mm
l3 : 14 mm
l5 : 17 mm
l6 : 74 mm
b1 : 50 mm
b2 : 25 mm
d1 : M10
d2 : 20 mm
h1 : 24 mm
h2 : 14 mm
r: 15 mm
Hub s: 6 mm
Belastbarkeit max.: 2,5 kN
e : 24400.0411
Gewicht: 714 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
kurze Ausführung, mit einer Nut
Belastbarkeit max. [kN]:
2,5 kN
Weitere Details
kurze Ausführung, mit einer Nut – Bild 1
b3 : 11 mm
l1 : 150 mm
l2 : 90 mm
l3 : 20 mm
l5 : 17 mm
l6 : 74 mm
b1 : 50 mm
b2 : 25 mm
d1 : M10
d2 : 20 mm
h1 : 24 mm
h2 : 14 mm
r: 15 mm
Hub s: 6 mm
Belastbarkeit max.: 2,5 kN
e : 24400.0411
Gewicht: 1181 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
kurze Ausführung, mit einer Nut
Belastbarkeit max. [kN]:
2,5 kN
Weitere Details
kurze Ausführung, mit einer Nut – Bild 1
b3 : 13 mm
l1 : 75 mm
l2 : 28 mm
l3 : 14 mm
l5 : 17 mm
l6 : 74 mm
b1 : 50 mm
b2 : 25 mm
d1 : M10
d2 : 20 mm
h1 : 24 mm
h2 : 14 mm
r: 15 mm
Hub s: 6 mm
Belastbarkeit max.: 2,5 kN
e : 24400.0411
Gewicht: 694 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
kurze Ausführung, mit einer Nut
Belastbarkeit max. [kN]:
2,5 kN
Weitere Details
kurze Ausführung, mit einer Nut – Bild 1
b3 : 13 mm
l1 : 150 mm
l2 : 90 mm
l3 : 20 mm
l5 : 17 mm
l6 : 74 mm
b1 : 50 mm
b2 : 25 mm
d1 : M10
d2 : 20 mm
h1 : 24 mm
h2 : 14 mm
r: 15 mm
Hub s: 6 mm
Belastbarkeit max.: 2,5 kN
e : 24400.0411
Gewicht: 1379 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
kurze Ausführung, mit einer Nut
Belastbarkeit max. [kN]:
5 kN
Weitere Details
kurze Ausführung, mit einer Nut – Bild 1
b3 : 17 mm
l1 : 75 mm
l2 : 18 mm
l3 : 16 mm
l5 : 27 mm
l6 : 101 mm
l7 : 11 mm
b1 : 60 mm
b2 : 20 mm
d1 : M16
d2 : 26 mm
h1 : 34 mm
h2 : 13 mm
Hub s: 11 mm
Belastbarkeit max.: 5 kN
e : 24400.0611
Gewicht: 1491 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
kurze Ausführung, mit einer Nut
Belastbarkeit max. [kN]:
5 kN
Weitere Details
kurze Ausführung, mit einer Nut – Bild 1
b3 : 17 mm
l1 : 170 mm
l2 : 100 mm
l3 : 25 mm
l5 : 27 mm
l6 : 108 mm
l7 : 11 mm
b1 : 60 mm
b2 : 20 mm
d1 : M16
d2 : 26 mm
h1 : 34 mm
h2 : 21,5 mm
Hub s: 11 mm
Belastbarkeit max.: 5 kN
e : 24400.0611
Gewicht: 2721 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
lange Ausführung, mit zwei Nuten
Belastbarkeit max. [kN]:
2,5 kN
Weitere Details
lange Ausführung, mit zwei Nuten – Bild 2
b3 : 13 mm
l1 : 300 mm
l2 : 100 mm
l3 : 30 mm
l4 : 160 mm
l5 : 17 mm
l6 : 74 mm
b1 : 50 mm
b2 : 25 mm
d1 : M10
d2 : 20 mm
h1 : 24 mm
h2 : 14 mm
r: 15 mm
Hub s: 6 mm
Belastbarkeit max.: 2,5 kN
e : 24400.0411
Gewicht: 2448 g
zur Artikelansicht
Ausführung:
lange Ausführung, mit zwei Nuten
Belastbarkeit max. [kN]:
10 kN
Weitere Details
lange Ausführung, mit zwei Nuten – Bild 2
b3 : 25 mm
l1 : 387 mm
l2 : 110 mm
l3 : 30 mm
l4 : 200 mm
l5 : 30 mm
l6 : 89 mm
b1 : 85 mm
b2 : 40 mm
d1 : M20
d2 : 32 mm
h1 : 40 mm
h2 : 25 mm
r: 24 mm
Hub s: 11 mm
Belastbarkeit max.: 10 kN
e : 24420.0210
Gewicht: 7350 g
zur Artikelansicht
Werkstoff
Griff
Spanner
Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen
Bedienung
Durch Lösen des Klemmhebels legt sich der Stützbolzen mit leichter Federkraft an das Werkstück an.
Durch Spannen des Klemmhebels wird der Stützbolzen ohne Wegveränderung verblockt.
Nach Entnahme des Werkstücks wird der Klemmhebel gelöst. Anschließend den Stützbolzen in Ausgangslage drücken und über den Hebel klemmen.
Durch Einschrauben von Gewindestiften bzw. Auflagen in das Innengewinde des Stützbolzens kann die Stützhöhe angepasst werden.
Datenblatt EH 23220. Ausgleichspanner
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.