Schar­nie­re Zink-Druckguss, mit Federrückstellung

EH 25163.

Scharniere aus Zink-Druckguss mit Federrückstellung ermöglichen ein automatisches Öffnen bzw. Schließen von Türen.

Das Drehmoment der Rückstellung ist abhängig vom Öffnungswinkel des Scharniers (siehe Angaben in der Zeichnung). Anhand von Dauertests wurde nachgewiesen, dass sich das Drehmoment der Rückstellung auch nach über 100.000 Zyklen nicht verändert.

Diese Scharniere aus Zink-Druckguss zeichnen sich durch das schlichte und zeitlose Design aus.

Ihre Auswahl ergab 4 Treffer

Werk­stoff
Farbe
Aus­füh­rung
Bild
b1 [mm]
l1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Farbe:
silber
Aus­füh­rung:
Federrückstellung schließend
Bild:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
25163.0010
CAD
Dokumente
Scharniere
  • Federrückstellung schließend – Bild 1, Zink-Druckguss, silber
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l2: 36 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 149 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Farbe:
schwarz
Aus­füh­rung:
Federrückstellung schließend
Bild:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
25163.0110
CAD
Dokumente
Scharniere
  • Federrückstellung schließend – Bild 1, Zink-Druckguss, schwarz
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l2: 36 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 149 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Farbe:
silber
Aus­füh­rung:
Federrückstellung öffnend
Bild:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
25163.0015
CAD
Dokumente
Scharniere
  • Federrückstellung öffnend – Bild 2, Zink-Druckguss, silber
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l2: 36 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 146 g
zur Artikelansicht
Scharniere
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Farbe:
schwarz
Aus­füh­rung:
Federrückstellung öffnend
Bild:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
25163.0115
CAD
Dokumente
Scharniere
  • Federrückstellung öffnend – Bild 2, Zink-Druckguss, schwarz
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l2: 36 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 146 g
zur Artikelansicht
Scharniere

Werkstoff

Grundkörper

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt
  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz ähnlich RAL 9005, strukturmatt

Feder

  • Federstahldraht

Abdeckkappe

  • Thermoplast POM
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 25163. Scharniere – Zink-Druckguss, mit Federrückstellung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.