25163.0010 - Scharniere
Zink-Druckguss, mit Federrückstellung

Scharniere aus Zink-Druckguss mit Federrückstellung ermöglichen ein automatisches Öffnen bzw. Schließen von Türen.

Das Drehmoment der Rückstellung ist abhängig vom Öffnungswinkel des Scharniers (siehe Angaben in der Zeichnung). Anhand von Dauertests wurde nachgewiesen, dass sich das Drehmoment der Rückstellung auch nach über 100.000 Zyklen nicht verändert.

Diese Scharniere aus Zink-Druckguss zeichnen sich durch das schlichte und zeitlose Design aus.

Dieser Artikel 25163.0010 - Scharniere Zink-Druckguss, mit Federrückstellung / Federrückstellung schließend (b1: 60 mm, l1: 60 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Schar­nie­re Zink-Druckguss, mit Federrückstellung (EH 25163.)

Werk­stoff
Farbe
Aus­füh­rung
Bild
b1 [mm]
l1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Werk­stoff:
Zink-Druckguss
Farbe:
silber
Aus­füh­rung:
Federrückstellung schließend
Bild:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Artikel-Nr.:
25163.0010
Dokumente
Scharniere
  • Federrückstellung schließend – Bild 1, Zink-Druckguss, silber
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • l2: 36 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 149 g
Scharniere

Werkstoff

Grundkörper

  • Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, silber ähnlich RAL 9006, strukturmatt

Feder

  • Federstahldraht

Abdeckkappe

  • Thermoplast POM
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 25163.0010
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.