Scharniere aus Zink-Druckguss mit Federrückstellung ermöglichen ein automatisches Öffnen bzw. Schließen von Türen.
Das Drehmoment der Rückstellung ist abhängig vom Öffnungswinkel des Scharniers (siehe Angaben in der Zeichnung). Anhand von Dauertests wurde nachgewiesen, dass sich das Drehmoment der Rückstellung auch nach über 100.000 Zyklen nicht verändert.
Diese Scharniere aus Zink-Druckguss zeichnen sich durch das schlichte und zeitlose Design aus.
Dieser Artikel 25163.0110 - Scharniere Zink-Druckguss, mit Federrückstellung / Federrückstellung schließend (b1: 60 mm, l1: 60 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Scharniere Zink-Druckguss, mit Federrückstellung (EH 25163.)
Grundkörper
Feder
Abdeckkappe
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.