24760.0430 - Flache Rändelmuttern
DIN 467

Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl, galvanisch verzinkt, Güte 5
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24760.0430
Dokumente
Flache Rändelmuttern
  • Stahl
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 3 mm
  • k: 2,5 mm
  • Gewicht: 2 g
Flache Rändelmuttern

Werkstoff

  • Stahl, galvanisch verzinkt, Güte 5

Hinweise

Rändelteilung und Rändeltiefe können von der DIN abweichen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24760.0430
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.