24760.0030 - Flache Rändelmuttern
DIN 467

Rändelmuttern sind vielseitig einsetzbar. Für die unterschiedlichen Anforderungen stehen drei Werkstoffausführungen

  • Stahl, brüniert
  • Stahl, galvanisch verzinkt
  • rostfreier Stahl

zur Verfügung.

Rändelmuttern lassen sich einfach mit der Hand festziehen und lösen. Durch die geriffelte Außenfläche der Mutter wird ein Abrutschen beim Anziehen / Lösen mit den Fingern verhindert.

Die Rändelmuttern, flache Form sind nach DIN 467 gefertigt.

Dieser Artikel 24760.0030 - Flache Rändelmuttern DIN 467 / (d1: M3) ist eine Variante der Artikelgruppe Fla­che Rän­del­mut­tern DIN 467 (EH 24760.)

Werk­stoff
d1 [mm]
d2 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [EUR]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl, brüniert, Güte 5
d1 [mm]:
M3
d2 [mm]:
12 mm
Artikel-Nr.:
24760.0030
Dokumente
Flache Rändelmuttern
  • Stahl
  • d1: M3
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 3 mm
  • k: 2,5 mm
  • Gewicht: 2,1 g
Flache Rändelmuttern

Werkstoff

  • Stahl, brüniert, Güte 5

Hinweise

Rändelteilung und Rändeltiefe können von der DIN abweichen.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 24760.0030
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.