3366.035 - SUPERCRAFT-Schonhammer
mit schwingungsdämpfendem, ergonomisch geformtem und lackiertem Hickorystiel

Das Kopfrohr der SUPERCRAFT-Schonhämmer ist mit Stahlschrot befüllt. Dies bewirkt, dass beim Aufprall der Schlagfläche auf das Werkstück die Schrotfüllung verzögert folgt. Durch den verminderten Rückprall wird die Schlagenergie optimal ausgenutzt. Dadurch sind sehr kraftvolle Schläge möglich. Darüber hinaus ist die Arbeit mit SUPERCRAFT-Schonhämmern deutlich sicherer, gelenkschonender und geräuschärmer als mit gewöhnlichen Stahlhämmern.

Die Schlageinsätze bieten herausragende Schlageigenschaften und garantieren eine maximale Festigkeit mit höchster Langlebigkeit. Sie bestehen aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen sind sie dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger und splittern selbst bei Minustemperaturen nicht.

Der ergonomisch geformte, lackierte und sehr stabile Hickorystiel wirkt schwingungsdämpfend.

Die Stielschutzhülse beugt Fehlschlägen vor. Eine sichere Stiel-Kopf-Verbindung wird durch einen Aluminiumkeil und Sicherungsstift gewährleistet. Alle Schweißnähte sind komplett robotergeschweißt. Eine extrem dichte und hochwertige Schweißverbindung zwischen Prallplatte und Hammerkopf verhindert das Austreten der Schrotfüllung auch bei maximaler Belastung. Die widerstandsfähige Pulverlackbeschichtung schützt vor Korrosion.

Stiel und Schlageinsätze sind austauschbar.

Erhältlich ist diese Ausführung von Größe D20mm bis D80mm, ebenso als Vorschlaghammer mit bis zu 9.300g.

Produktmerkmale:

  • Rückschlagfrei, für sehr kraftvolle Schläge.
  • Geräuscharm und gelenkschonend.
  • Schlageinsätze aus Spezialnylon mit maximaler Festigkeit.
  • Komplett robotergeschweißt.
  • Schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter, sehr stabiler und lackierter Hickorystiel.
  • Stielschutzhülse beugt Fehlschlägen vor.
  • Stiel und Schlageinsätze austauschbar.
  • Erhältlich von Größe D20mm bis D80mm, ebenso als Vorschlaghammer mit bis zu 9.300g

Anwendungsgebiete

Positionieren und fügen von Werkstücken im Schraubstock, Blechbearbeitung, Montage scharfkantiger Werkstücke, Montage-/Reparaturarbeiten im KFZ-/NFZ-Bereich, Gerüstbau, Richtarbeiten, Gehäusemontage , Anlagenbau, Wartungsarbeiten, Schnureisen/Metallstäbe einschlagen, für kraftvolle Arbeiten, Stemmarbeiten , Polsterer/Sattler, Löcher stanzen mit Locheisen, Ösen einschlagen mit Ösenstempel, Krampen einschlagen

Dieser Artikel 3366.035 - SUPERCRAFT-Schonhammer mit schwingungsdämpfendem, ergonomisch geformtem und lackiertem Hickorystiel / (Ø: 35 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe SU­PER­CRAFT-Schon­häm­mer mit schwingungsdämpfendem, ergonomisch geformtem und lackiertem Hickorystiel (EH 3366.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikel-Nr.
Preis [EUR]
Verfügbar
Ø [mm]:
35 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
335 mm
gewicht [g]:
560 g
Artikel-Nr.:
3366.035
SUPERCRAFT-Schonhammer
  • Ø: 35 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 335 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 335 mm x 110 mm x 37 mm
  • Gewicht: 560 g
  • GTIN: 4030618301608
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Werkstoff

Stiel

  • Hickory

Einsätze

  • Nylon, weiß
  • hart
  • sehr verschleißfest
  • kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen)
  • geräuscharm
  • für sehr hohe Schlagkraft
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 3366.035
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SUPERCRAFT-Schonhämmer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SUPERCRAFT - Einsätze
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.