SU­PER­CRAFT-Schon­häm­mer
mit schwingungsdämpfendem, ergonomisch geformtem und lackiertem Hickorystiel

EH 3366.

Das Kopfrohr der SUPERCRAFT-Schonhämmer ist mit Stahlschrot befüllt. Dies bewirkt, dass beim Aufprall der Schlagfläche auf das Werkstück die Schrotfüllung verzögert folgt. Durch den verminderten Rückprall wird die Schlagenergie optimal ausgenutzt. Dadurch sind sehr kraftvolle Schläge möglich. Darüber hinaus ist die Arbeit mit SUPERCRAFT-Schonhämmern deutlich sicherer, gelenkschonender und geräuschärmer als mit gewöhnlichen Stahlhämmern.

Die Schlageinsätze bieten herausragende Schlageigenschaften und garantieren eine maximale Festigkeit mit höchster Langlebigkeit. Sie bestehen aus extrudiertem, extrem homogenem Material. Im Vergleich zu gespritzten Plastik-Einsätzen sind sie dadurch wesentlich verschleißfester und widerstandsfähiger und splittern selbst bei Minustemperaturen nicht.

Der ergonomisch geformte, lackierte und sehr stabile Hickorystiel wirkt schwingungsdämpfend.

Die Stielschutzhülse beugt Fehlschlägen vor. Eine sichere Stiel-Kopf-Verbindung wird durch einen Aluminiumkeil und Sicherungsstift gewährleistet. Alle Schweißnähte sind komplett robotergeschweißt. Eine extrem dichte und hochwertige Schweißverbindung zwischen Prallplatte und Hammerkopf verhindert das Austreten der Schrotfüllung auch bei maximaler Belastung. Die widerstandsfähige Pulverlackbeschichtung schützt vor Korrosion.

Stiel und Schlageinsätze sind austauschbar.

Erhältlich ist diese Ausführung von Größe D20mm bis D80mm, ebenso als Vorschlaghammer mit bis zu 9.300g.

Produktmerkmale:

  • Rückschlagfrei, für sehr kraftvolle Schläge.
  • Geräuscharm und gelenkschonend.
  • Schlageinsätze aus Spezialnylon mit maximaler Festigkeit.
  • Komplett robotergeschweißt.
  • Schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter, sehr stabiler und lackierter Hickorystiel.
  • Stielschutzhülse beugt Fehlschlägen vor.
  • Stiel und Schlageinsätze austauschbar.
  • Erhältlich von Größe D20mm bis D80mm, ebenso als Vorschlaghammer mit bis zu 9.300g

Anwendungsgebiete

Positionieren und fügen von Werkstücken im Schraubstock, Blechbearbeitung, Montage scharfkantiger Werkstücke, Montage-/Reparaturarbeiten im KFZ-/NFZ-Bereich, Gerüstbau, Richtarbeiten, Gehäusemontage , Anlagenbau, Wartungsarbeiten, Schnureisen/Metallstäbe einschlagen, für kraftvolle Arbeiten, Stemmarbeiten , Polsterer/Sattler, Löcher stanzen mit Locheisen, Ösen einschlagen mit Ösenstempel, Krampen einschlagen

Ihre Auswahl ergab 10 Treffer

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikel-Nr.
Jetzt
kaufen
Zur
Händlersuche
Ø [mm]:
20 mm
lkopf [mm]:
105 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
245 g
Artikel-Nr.:
3366.020
Jetzt kaufen:
Zur Händlersuche:
SUPERCRAFT-Schonhammer
  • Ø: 20 mm
  • lkopf : 105 mm
  • lhges : 300 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 300 mm x 105 mm x 20 mm
  • Gewicht: 245 g
  • GTIN: 4030618301578
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
25 mm
lkopf [mm]:
105 mm
lhges [mm]:
305 mm
gewicht [g]:
325 g
Artikel-Nr.:
3366.025
Jetzt kaufen:
Zur Händlersuche:
SUPERCRAFT-Schonhammer
  • Ø: 25 mm
  • lkopf : 105 mm
  • lhges : 305 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 305 mm x 105 mm x 27 mm
  • Gewicht: 325 g
  • GTIN: 4030618301585
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
460 g
Artikel-Nr.:
3366.030
Jetzt kaufen:
Zur Händlersuche:
SUPERCRAFT-Schonhammer
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 330 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 330 mm x 110 mm x 32 mm
  • Gewicht: 460 g
  • GTIN: 4030618301592
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
35 mm
lkopf [mm]:
110 mm
lhges [mm]:
335 mm
gewicht [g]:
560 g
Artikel-Nr.:
3366.035
Jetzt kaufen:
Zur Händlersuche:
SUPERCRAFT-Schonhammer
  • Ø: 35 mm
  • lkopf : 110 mm
  • lhges : 335 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 335 mm x 110 mm x 37 mm
  • Gewicht: 560 g
  • GTIN: 4030618301608
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
355 mm
gewicht [g]:
715 g
Artikel-Nr.:
3366.040
Jetzt kaufen:
Zur Händlersuche:
SUPERCRAFT-Schonhammer
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 355 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 355 mm x 115 mm x 42 mm
  • Gewicht: 715 g
  • GTIN: 4030618301615
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
45 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
360 mm
gewicht [g]:
830 g
Artikel-Nr.:
3366.045
Jetzt kaufen:
Zur Händlersuche:
SUPERCRAFT-Schonhammer
  • Ø: 45 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 360 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 360 mm x 120 mm x 46 mm
  • Gewicht: 830 g
  • GTIN: 4030618301622
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
120 mm
lhges [mm]:
365 mm
gewicht [g]:
990 g
Artikel-Nr.:
3366.050
Jetzt kaufen:
Zur Händlersuche:
SUPERCRAFT-Schonhammer
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 120 mm
  • lhges : 365 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 365 mm x 120 mm x 53 mm
  • Gewicht: 990 g
  • GTIN: 4030618301639
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
145 mm
lhges [mm]:
360 mm
gewicht [g]:
1705 g
Artikel-Nr.:
3366.060
Jetzt kaufen:
Zur Händlersuche:
SUPERCRAFT-Schonhammer
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 145 mm
  • lhges : 360 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 360 mm x 145 mm x 60 mm
  • Gewicht: 1705 g
  • GTIN: 4030618301646
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
70 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
370 mm
gewicht [g]:
2215 g
Artikel-Nr.:
3366.070
Jetzt kaufen:
Zur Händlersuche:
SUPERCRAFT-Schonhammer
  • Ø: 70 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 370 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 370 mm x 150 mm x 70 mm
  • Gewicht: 2215 g
  • GTIN: 4030618301653
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
168 mm
lhges [mm]:
380 mm
gewicht [g]:
3210 g
Artikel-Nr.:
3366.080
Jetzt kaufen:
Zur Händlersuche:
SUPERCRAFT-Schonhammer
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 168 mm
  • lhges : 380 mm
  • Länge x Breite x Höhe: 380 mm x 168 mm x 80 mm
  • Gewicht: 3210 g
  • GTIN: 4030618301660
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
zur Artikelansicht

Werkstoff

Stiel

  • Hickory

Einsätze

  • Nylon, weiß
  • hart
  • sehr verschleißfest
  • kein Absplittern (auch bei Minustemperaturen)
  • geräuscharm
  • für sehr hohe Schlagkraft
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 3366. SUPERCRAFT-Schonhämmer – mit schwingungsdämpfendem, ergonomisch geformtem und lackiertem Hickorystiel
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
SUPERCRAFT-Schonhämmer
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montagehinweise SUPERCRAFT - Einsätze
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Sicherheitshinweise Handwerkzeuge
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Anwendungsgebiete Handwerkzeuge
Kategorie:
Infomaterial
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Bitte wählen Sie eine Variante (Artikelnummer im Reiter Bestelltabelle) für vollständige und detaillierte Compliance Informationen.