Mit unserem Produktprogramm Anschlagmittel, bestehend aus Kugeltragbolzen und Gewindetragbolzen in metrischen und zölligen Ausführungen sowie passendem Zubehör, steht ein umfangreiches Lieferprogramm an Anschlagmitteln ab Lager zur Verfügung.
Die Kugeltragbolzen und Gewindetragbolzen sind schnell und einfach einsetzbare robuste Anschlagmittel. Die Bedienung erfolgt per Knopfdruck gemäß dem Motto: Drücken – Stecken – Anlegen – Anheben.
Gewindetragbolzen sind eine Alternative für Ringschrauben sowie andere Anschlagpunkte im Gewinde und bringen eine Zeitersparnis bei der Montage bzw. Demontage von ca. 85% im Vergleich zu Ringschrauben.
Alle Ausführungen stehen in den Werkstoffen Stahl und rostfreier Stahl zur Verfügung. Neben einem umfangreichen metrischen Programm sind auch Varianten mit zölligem Gewinde verfügbar.
Kugeltragbolzen - bis zu 1.000 kg Tragkraft
Kugeltragbolzen sind TÜV geprüfte schnell und einfach einsetzbare, robuste Anschlagpunkte mit beweglichem Schäkel oder Handgriff. Oft werden Kugeltragbolzen auch als Tragbolzen bezeichnet. Das Anschlagmittel kann zum krangestützten Heben von Lasten eingesetzt werden. Für den Einsatz genügen Bohrungen H11.
Das umfangreiche Lieferprogramm umfasst verschiedene Ausführungen ab Lager:
- Stahl / rostfreier Stahl (für den Außeneinsatz geeignet)
- mit beweglichem Schäkel / Handgriff (für das Heben und Tragen mittels Handkraft)
- bis zu 1.000 kg Tragkraft
Als Zubehör bieten wir
- Aufnahmebuchsen
- Aufnahmebuchsen, plan (zum bündigen Einbau in Bauteile)
- Aufnahmebuchsen mit Abdichtung, plan (zum bündigen Einbau in Bauteile, zusätzlich noch mit Abdichtung zum Schutz vor dem Eindringen von Flüssigkeit und Schmutz)
Für spezielle Anwendungsfälle können auch Sonderausführungen konstruiert und gefertigt werden.
Gewindetragbolzen - stecken statt schrauben
Ringschrauben und andere Tragelemente müssen zeitaufwändig eingeschraubt werden. Gewindetragbolzen können dagegen auf Knopfdruck in vorhandene Gewinde gesteckt werden und sparen damit enorm Zeit beim Handling von verschiedensten Lasten. Eine Auswahl unterschiedlicher Ausführungen bietet für jeden Einsatzzweck die passende Lösung.
Gewindetragbolzen sind TÜV geprüfte schnell und einfach einsetzbare, robuste Anschlagpunkte mit beweglichem Schäkel. Oft werden Gewindetragbolzen auch als Tragbolzen bezeichnet. Das Anschlagmittel kann zum krangestützten Heben von Lasten eingesetzt werden. Für den Einsatz wird das Hebemittel in ein vorhandenes Gewinde gesteckt.
Das umfangreiche Lieferprogramm umfasst verschiedene Ausführungen ab Lager:
- Stahl / rostfreier Stahl (für den Außeneinsatz geeignet)
- mit beweglichem Schäkel
- mit beweglichem, 360° drehbaren Schäkel
- mit beweglichem Schäkel, für Zentrierbohrungen nach DIN 332
- bis zu 2.000 kg Tragkraft
Für spezielle Anwendungsfälle können auch Sonderausführungen konstruiert und gefertigt werden.