EH 22020.
Raststücke können als Gegenstück für alle federnde Druckstücke mit Kugel eingesetzt werden. Sie ermöglichen die Arretierung, Rastung und Positionierung des jeweiligen Bauteils.
Diese anschraubbaren Raststücke haben 90° Kerben an allen vier Seitenflächen (2x waagrecht und 2x senkrecht zur Montagerichtung). Durch den gehärteten Werkstoff sind die Raststücke verschleißarm und eigenen sich insbesondere bei Anwendungen mit vielen Wiederholzyklen.
Ihre Auswahl ergab 2 Treffer
Weitere Details
Wir empfehlen federnden Druckstücke mit verstärkter bzw. starker Federkraft. Bitte beachten sie bei der Montage die Eindringtiefe der Kugel (Maß a) in das Raststück.
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.