Expander® Dicht­stop­fen Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl

EH 22880.

Expander® Dichtstopfen dienen zum sicheren, schnellen und kostengünstigen Verschließen von Bohrungen in der Fluid­technik, z. B. Hydraulikbohrungen im Vorrichtungsbau. Die Montage erfolgt durch Einpressen des Dichtstopfens in die Bohrung mittels vorgeschriebenem Setzstempel.

Bitte beachten Sie die technischen Hinweise im Anschluss an diese Produktseiten.

Ihre Auswahl ergab 10 Treffer

d1 [mm]
l1 [mm]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
d1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
3,6 mm
Artikel-Nr.:
22880.0083
CAD
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl
  • d1: 3 mm
  • l1: 3,6 mm
  • l2: 4,55 mm
  • d2 +0,1: 3 mm
  • d3 max.: 2,2 mm
  • l3 min.: 3,4 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 1,2 mm
  • Gewicht: 0,2 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen
d1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
4 mm
Artikel-Nr.:
22880.0084
CAD
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl
  • d1: 4 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: 5,1 mm
  • d2 +0,1: 4 mm
  • d3 max.: 3,3 mm
  • l3 min.: 3,8 mm
  • x ±0,2: 0,2 mm
  • s: 1,5 mm
  • Gewicht: 0,3 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
5,5 mm
Artikel-Nr.:
22880.0085
CAD
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl
  • d1: 5 mm
  • l1: 5,5 mm
  • l2: 7,05 mm
  • d2 +0,1: 5 mm
  • d3 max.: 4,3 mm
  • l3 min.: 5,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2 mm
  • Gewicht: 0,7 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
6,5 mm
Artikel-Nr.:
22880.0086
CAD
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl
  • d1: 6 mm
  • l1: 6,5 mm
  • l2: 8,6 mm
  • d2 +0,1: 6 mm
  • d3 max.: 5,3 mm
  • l3 min.: 6,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2,5 mm
  • Gewicht: 1,2 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen
d1 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
7,5 mm
Artikel-Nr.:
22880.0087
CAD
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl
  • d1: 7 mm
  • l1: 7,5 mm
  • l2: 10,05 mm
  • d2 +0,1: 7 mm
  • d3 max.: 6,4 mm
  • l3 min.: 7,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 3 mm
  • Gewicht: 1,9 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
8,5 mm
Artikel-Nr.:
22880.0088
CAD
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl
  • d1: 8 mm
  • l1: 8,5 mm
  • l2: 11,6 mm
  • d2 +0,1: 8 mm
  • d3 max.: 7,4 mm
  • l3 min.: 8,3 mm
  • x ±0,2: 0,3 mm
  • s: 3,5 mm
  • Gewicht: 2,9 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen
d1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
10 mm
Artikel-Nr.:
22880.0089
CAD
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl
  • d1: 9 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 13,5 mm
  • d2 +0,1: 9 mm
  • d3 max.: 8,4 mm
  • l3 min.: 9,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4 mm
  • Gewicht: 4 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
11 mm
Artikel-Nr.:
22880.0090
CAD
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl
  • d1: 10 mm
  • l1: 11 mm
  • l2: 15,05 mm
  • d2 +0,1: 10 mm
  • d3 max.: 9,4 mm
  • l3 min.: 10,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4,5 mm
  • Gewicht: 5,5 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
13 mm
Artikel-Nr.:
22880.0092
CAD
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl
  • d1: 12 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: 17,8 mm
  • d2 +0,1: 12 mm
  • d3 max.: 10,6 mm
  • l3 min.: 12,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 5,5 mm
  • Gewicht: 9,4 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
15 mm
Artikel-Nr.:
22880.0094
CAD
Dokumente
Expander Dichtstopfen
  • Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl
  • d1: 14 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 20,45 mm
  • d2 +0,1: 14 mm
  • d3 max.: 12,7 mm
  • l3 min.: 14,5 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 6,35 mm
  • Gewicht: 14,8 g
zur Artikelansicht
Expander Dichtstopfen

Werkstoff

Hülse

  • Rostfreier Stahl 1.4305

Kugel

  • Rostfreier Stahl 1.4301
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 22880. Expander Dichtstopfen – Hülse und Kugel aus rostfreiem Stahl
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Montageanleitung Expander Dichtstopfen (EH 22880.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.