22120.1514 - Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
für Rastriegel und Rastbolzen

Be­zeich­nung
Nenn­maß
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Be­zeich­nung:
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Nenn­maß:
d2: M8 x 1 mm
Artikel-Nr.:
22120.1514
Dokumente
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
  • Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl 1.4401
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Gewicht: 2,8 g
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439)
Weitere Dateiformate