23050.0216 - Kugelscheiben / Kegelpfannen
DIN 6319

Kugelscheiben / Kegelpfannen werden als Unterlegscheiben bei einer Schraubverbindung zum Ausgleich von nicht parallelen Flächen eingesetzt.

Dieser Artikel 23050.0216 - Kugelscheiben / Kegelpfannen DIN 6319 / Kegelpfannen aus Vergütungsstahl, Form G (d2 H13: 19 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ku­gel­schei­ben / Ke­gel­pfan­nen DIN 6319 (EH 23050.)

Aus­füh­rung
d1 H13 [mm]
für Bol­zen d6 [mm]
für Schrau­ben d6 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung - max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Kegelpfannen aus Vergütungsstahl, Form G
d1 H13 [mm]:
-
für Bol­zen d6 [mm]:
16 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M16
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
73 kN
Artikel-Nr.:
23050.0216
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kegelpfannen aus Vergütungsstahl, Form G – Bild 3
  • d2 H13: 19 mm
  • d4: 44 mm
  • d5: 26 mm
  • h3: 7 mm
  • für Bolzen d6: 16 mm
  • für Schrauben d6: M16
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 73 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 206 Nm
  • Gewicht: 65 g
Kugelscheiben / Kegelpfannen

Werkstoff

Kegelpfanne

  • Vergütungsstahl, vergütet, manganphosphatiert

Montage

Kegelpfannen, Form D, nur für ebene, geschlossene Ringflächen.

Für Langlöcher nur Form G verwenden!

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23050.0216
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.