23050.0208 - Kugelscheiben / Kegelpfannen
DIN 6319

Kugelscheiben / Kegelpfannen werden als Unterlegscheiben bei einer Schraubverbindung zum Ausgleich von nicht parallelen Flächen eingesetzt.

Dieser Artikel 23050.0208 - Kugelscheiben / Kegelpfannen DIN 6319 / Kegelpfannen aus Vergütungsstahl, Form G (d2 H13: 9,6 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ku­gel­schei­ben / Ke­gel­pfan­nen DIN 6319 (EH 23050.)

Aus­füh­rung
d1 H13 [mm]
für Bol­zen d6 [mm]
für Schrau­ben d6 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung - max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Kegelpfannen aus Vergütungsstahl, Form G
d1 H13 [mm]:
-
für Bol­zen d6 [mm]:
8 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M8
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
17 kN
Artikel-Nr.:
23050.0208
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kegelpfannen aus Vergütungsstahl, Form G – Bild 3
  • d2 H13: 9,6 mm
  • d4: 24 mm
  • d5: 14,5 mm
  • h3: 5 mm
  • für Bolzen d6: 8 mm
  • für Schrauben d6: M8
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 17 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 25 Nm
  • Gewicht: 14 g
Kugelscheiben / Kegelpfannen

Werkstoff

Kegelpfanne

  • Vergütungsstahl, vergütet, manganphosphatiert

Montage

Kegelpfannen, Form D, nur für ebene, geschlossene Ringflächen.

Für Langlöcher nur Form G verwenden!

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23050.0208
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
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

 

Enthält Proposition 65 Stoffe


Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.