23050.0039 - Kugelscheiben / Kegelpfannen
DIN 6319

Kugelscheiben / Kegelpfannen werden als Unterlegscheiben bei einer Schraubverbindung zum Ausgleich von nicht parallelen Flächen eingesetzt.

Dieser Artikel 23050.0039 - Kugelscheiben / Kegelpfannen DIN 6319 / Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C (d1 H13: 40 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ku­gel­schei­ben / Ke­gel­pfan­nen DIN 6319 (EH 23050.)

Aus­füh­rung
d1 H13 [mm]
für Bol­zen d6 [mm]
für Schrau­ben d6 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung - max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C
d1 H13 [mm]:
40 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
39 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M39
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
460 kN
Artikel-Nr.:
23050.0039 2)
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C – Bild 1
  • d1 H13: 40 mm
  • d3: 75 mm
  • h1: 5,6 mm
  • h2: 16 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 26,8 mm
  • r1: 54 mm
  • für Bolzen d6: 39 mm
  • für Schrauben d6: M39
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung3) max.: 460 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) 3) max.: 3276 Nm
  • Gewicht: 280 g
Kugelscheiben / Kegelpfannen

Werkstoff

Kugelscheibe

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, manganphosphatiert

Montage

Kegelpfannen, Form D, nur für ebene, geschlossene Ringflächen.

Für Langlöcher nur Form G verwenden!

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23050.0039
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.