23050.0036 - Kugelscheiben / Kegelpfannen
DIN 6319

Kugelscheiben / Kegelpfannen werden als Unterlegscheiben bei einer Schraubverbindung zum Ausgleich von nicht parallelen Flächen eingesetzt.

Dieser Artikel 23050.0036 - Kugelscheiben / Kegelpfannen DIN 6319 / Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C (d1 H13: 37 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Ku­gel­schei­ben / Ke­gel­pfan­nen DIN 6319 (EH 23050.)

Aus­füh­rung
d1 H13 [mm]
für Bol­zen d6 [mm]
für Schrau­ben d6 [mm]
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung - max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C
d1 H13 [mm]:
37 mm
für Bol­zen d6 [mm]:
36 mm
für Schrau­ben d6 [mm]:
M36
Be­last­bar­keit bei sta­ti­scher Be­las­tung max. [kN]:
394 kN
Artikel-Nr.:
23050.0036
Dokumente
Kugelscheiben / Kegelpfannen
  • Kugelscheiben aus Einsatzstahl, Form C – Bild 1
  • d1 H13: 37 mm
  • d3: 68 mm
  • h1: 4,6 mm
  • h2: 14 mm
  • h4 mit Kegelpfanne Form D: ~ 23,5 mm
  • r1: 50 mm
  • für Bolzen d6: 36 mm
  • für Schrauben d6: M36
  • Belastbarkeit bei statischer Belastung max.: 394 kN
  • Drehmoment für Schraubverbindungen1) max.: 2372 Nm
  • Gewicht: 193 g
Kugelscheiben / Kegelpfannen

Werkstoff

Kugelscheibe

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet, manganphosphatiert

Montage

Kegelpfannen, Form D, nur für ebene, geschlossene Ringflächen.

Für Langlöcher nur Form G verwenden!

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23050.0036
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.