23080.0530 - Sechskantmuttern mit Kegelpfanne

Mit dieser Kombination aus Sechskantmutter und Kegelpfanne können nicht parallele Spannflächen ausgeglichen werden.

Bei der Sechskantmutter mit Kegelpfanne handelt es sich um eine fest verbundene Einheit aus Sechskantmutter und Kegelpfanne mit folgenden Vorteilen / Eigenschaften:

  • funktionssicher
  • unverlierbar
  • schnelle, rationelle Montage
  • vereinfachte Lagerhaltung
  • Schwenkbereich max. 3°

Dieser Artikel 23080.0530 - Sechskantmuttern mit Kegelpfanne / mit kleiner Auflagefläche (d1: M30) ist eine Variante der Artikelgruppe Sechs­kant­mut­tern mit Ke­gel­pfan­ne (EH 23080.)

Aus­füh­rung
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
m - ~ [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
mit kleiner Auflagefläche
Bild:
1
d1 [mm]:
M30
d2 [mm]:
55 mm
m ~ [mm]:
~ 56 mm
Artikel-Nr.:
23080.0530
Dokumente
Sechskantmuttern mit Kegelpfanne
  • mit kleiner Auflagefläche – Bild 1
  • d1: M30
  • d2: 55 mm
  • m: ~ 56 mm
  • s: 46 mm
  • Gewicht: 544 g
Sechskantmuttern mit Kegelpfanne

Werkstoff

Kegelpfanne

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert

Mutter

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert

Verweise

Anziehdrehmomente und Festigkeiten siehe Anhang - Technische Daten -

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23080.0530
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.