23080.0020 - Sechskantmuttern mit Bund
DIN 6331 (Höhe 1,5 d)

Die Sechskantmuttern mit Bund (Bundmuttern) sind nach DIN 6331 gefertigt.

Dieser Artikel 23080.0020 - Sechskantmuttern mit Bund DIN 6331 (Höhe 1,5 d) / (d1: M20) ist eine Variante der Artikelgruppe Sechs­kant­mut­tern mit Bund DIN 6331 (Höhe 1,5 d) (EH 23080.)

Werk­stoff
d1 [mm]
m [mm]
s [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, phosphatiert
d1 [mm]:
M20
m [mm]:
30 mm
s [mm]:
30 mm
Artikel-Nr.:
23080.0020
Dokumente
Sechskantmuttern mit Bund
  • Vergütungsstahl
  • d1: M20
  • a: 6 mm
  • d2: 37 mm
  • e: 34,6 mm
  • m: 30 mm
  • s: 30 mm
  • Gewicht: 129 g
Sechskantmuttern mit Bund

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, phosphatiert

Verweise

Anziehdrehmomente und Festigkeiten siehe Anhang - Technische Daten -

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23080.0020
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.