Sechskantmuttern nach DIN 6330 verfügen über eine Kugelfläche passend zu Kegelpfannen DIN 6319 (EH 23050.).
Mit dieser Kombination aus Sechskantmutter und Kegelpfanne können nicht parallele Spannflächen ausgeglichen werden.
Dieser Artikel 23070.0110 - Sechskantmuttern DIN 6330 (Höhe 1,5 d) / mit einseitig kugeliger Auflagefläche, Form B (d1: M10) ist eine Variante der Artikelgruppe Sechskantmuttern DIN 6330 (Höhe 1,5 d) (EH 23070.)
1) Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten
2) Werkstoff ist nicht in der DIN enthalten.
Anziehdrehmomente und Festigkeiten siehe Anhang - Technische Daten -
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.