23700.0216 - Zwischenelemente
mit Auflage

a [mm]
b [mm]
c [mm]
g [mm]
h1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
a [mm]:
60 mm
b [mm]:
30 mm
c [mm]:
112 mm
g [mm]:
M16
h1 [mm]:
48 – 68 mm
Artikel-Nr.:
23700.0216
Dokumente
Zwischenelemente
  • a: 60 mm
  • b: 30 mm
  • c: 112 mm
  • g: M16
  • h1: 48 mm – 68 mm
  • h2: 30 mm
  • i: 48 mm
  • k: 34 mm
  • l: 50 mm
  • Gewicht: 1331 g
Zwischenelemente

Werkstoff

Körper

  • Stahl, brüniert

Verschleißteile

  • Vergütungsstahl

Zugstange

  • Spezialstahl
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23700.0216
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Spanneisen­element-Systeme
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.