23190.0075 - Spanneisen
mit wechselbarer Schonbacke

Dieses Spanneisen (Spannpratze) mit wechselbarer Schonbacke wird vorwiegend in der mechanischen Spanntechnik zum Spannen von empfindlichen Werkstücken eingesetzt.

Die Schonbacken aus Messing bzw. Kunststoff schützen das Werkstück vor Beschädigungen.

Dieser Artikel 23190.0075 - Spanneisen mit wechselbarer Schonbacke / Schonbacke aus Kunststoff (Nennmaß b1 +0,5: 18 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Span­nei­sen mit wechselbarer Schonbacke (EH 23190.)

Aus­füh­rung
Bild
Nenn­maß b1 +0,5 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
d1 [mm]
l5 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Schonbacke aus Kunststoff
Bild:
2
Nenn­maß b1 +0,5 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
-
b2 [mm]:
-
d1 [mm]:
-
l5 [mm]:
50 mm
Artikel-Nr.:
23190.0075
Dokumente
Spanneisen
  • Schonbacke aus Kunststoff – Bild 2
  • Nennmaß b1 +0,5: 18 mm
  • b4: 28 mm
  • h2: 16 mm
  • h3: 30 mm
  • d2: M8
  • l5: 50 mm
  • l6: 30 mm
  • SW: 5 mm
  • Temperatureinsatzbereich max.: 50 °C
  • Temperatureinsatzbereich min.: 0 °C
  • Gewicht: 49 g
Spanneisen

Werkstoff

Schonbacke

  • Kunststoff

Montage

Die Schonbacken werden mit zwei Schrauben montiert bzw. demontiert. Diese sind im Lieferumfang der Schonbacken enthalten.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23190.0075
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.