23170.0022 - Spanneisen
mit Nase, geschlossen

Dieses Spanneisen (Spannpratze) nach DIN 6317 ist mit einer Nase ausgebildet und wird vorwiegend in der mechanischen Spanntechnik zum Spannen von Werkstücken eingesetzt. Durch die geschlossene Ausführung des Spanneisens ist es zum Einsatz bei rotierenden Werkstücken geeignet.

Die geschlossene Ausführung des Spanneisens ist zum Einsatz bei rotierenden Werkstücken geeignet.

Dieser Artikel 23170.0022 - Spanneisen mit Nase, geschlossen / (Nennmaß b1: 22 mm, l1: 250 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Span­nei­sen mit Nase, geschlossen (EH 23170.)

Nenn­maß b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
für Schrau­ben [mm]
für Schrau­ben [in]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Nenn­maß b1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
60 mm
für Schrau­ben [mm]:
M20, M22
für Schrau­ben [in]:
3/4 in
Artikel-Nr.:
23170.0022
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß b1: 22 mm
  • l1: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 35 mm
  • l2: 68 mm
  • l3: 160 mm
  • l4: 45 mm
  • für Schrauben: M20, M22
  • für Schrauben: 3/4 in
  • Gewicht: 3025 g
Spanneisen

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, lackiert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23170.0022
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.