23160.0113 - Spanneisen
abgesetzt

Dieses Spanneisen (Spannpratze) nach DIN 6316 ist abgesetzt ausgebildet und wird vorwiegend in der mechanischen Spanntechnik zum Spannen von Werkstücken eingesetzt.

Dieser Artikel 23160.0113 - Spanneisen abgesetzt / (Nennmaß b1: 13 mm, l: 115 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Span­nei­sen abgesetzt (EH 23160.)

Nenn­maß b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
für Schrau­ben [mm]
für Schrau­ben [in]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Nenn­maß b1 [mm]:
13 mm
l [mm]:
115 mm
b2 [mm]:
30 mm
für Schrau­ben [mm]:
M12
für Schrau­ben [in]:
1/2 in
Artikel-Nr.:
23160.0113
Dokumente
Spanneisen
  • Nennmaß b1: 13 mm
  • l: 115 mm
  • a: 16 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 15 mm
  • c: 12 mm
  • e1: 24 mm
  • e2: 32,5 mm
  • e3: 75 mm
  • h: 32 mm
  • h1: 23 mm
  • h2: 5 mm
  • für Schrauben: M12
  • für Schrauben: 1/2 in
  • Gewicht: 325 g
Spanneisen

Werkstoff

  • Vergütungsstahl, vergütet, brüniert
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23160.0113
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.