Die Stützverlängerung wird zur Vergrößerung der Spannhöhe (Maß h2) auf das Gegenstück des Spanneisen EH 23185. angeschraubt. Die Spannhöhe kann mit der Stützverlängerung stufenlos verstellt werden.
Dieser Artikel 23185.0421 - Stützverlängerungen für Spanneisen, gezahnt, mit verstellbarem Gegenstück / (d1: M20, l: 109 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Stützverlängerungen für Spanneisen, gezahnt, mit verstellbarem Gegenstück (EH 23185.)
Grundkörper
Stützschraube
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.