23111.0902 - Handgriffe
für Positionier-Spannbolzen

Der Handgriff ermöglicht eine einfache und schnelle Bedienung des Positionier-Spannbolzens.

Dieser Artikel 23111.0902 - Handgriffe für Positionier-Spannbolzen / (für Bolzen Ø: 25 mm/30 mm, d1: 80 mm, l1: 25 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Hand­grif­fe für Positionier-Spannbolzen (EH 23111.)

für Bol­zen Ø [mm]
d1 [mm]
l1 [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
für Bol­zen Ø [mm]:
25 mm/30 mm
d1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
25 mm
Artikel-Nr.:
23111.0902
Dokumente
Handgriffe
  • für Bolzen Ø: 25 mm/30 mm
  • d1: 80 mm
  • d2: 15 mm
  • d3: M4
  • l1: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • l3: 20 mm
  • SW1: 10 mm
  • SW2: 2,5 mm
  • Gewicht: 76 g
Handgriffe

Werkstoff

  • Rostfreier Stahl

Montage

Er wird mit der mitgelieferten M 4 Schraube am Positionier-Spannbolzen befestigt.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23111.0902
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kurz-Bedienungsanleitung Positionier-Spannbolzen (EH 23111.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Original-Betriebsanleitung Positionier-Spannbolzen (EH 23111.)
Kategorie:
Bedienungsanleitung
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Positionier-Spannbolzen
Kategorie:
Produktbeschreibung
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.