Waag­rechtspan­ner mit senkrechtem Fuß und Sicherheitsverriegelung

EH 23330.

Die optimalen Kraft- und Bewegungsverhältnisse und die leichte Handhabung zeichnen die Kniehebelspanner aus und ermöglichen eine vielseitige Anwendung in vielen Bereichen.

Die Kniehebelspanner werden z. B. in der Metallindustrie zum Spannen beim Bohren, Schweißen, Biegen, Schleifen, Prüfen und Montieren oder in der Holz- und Kunststoffbearbeitung in Leim-, Bohr-, Schneid- und Fräsvorrichtungen eingesetzt.

Das Kniehebelprinzip des Schnellspanners ermöglicht eine weite und schnelle Öffnung des Spanners. Im entspannten Zustand ist eine völlige Freilegung und ungehinderte Entnahme des Werkstückes gewährleistet. Die hohe Übersetzung bringt bei geringer Handkraft hohe Spannkräfte. Die Selbsthemmung in der Spannstellung verhindert das Öffnen des Spanners während der Bearbeitung.

Die Kniehebelspanner werden aus hochwertigen Komponenten gefertigt und sind für einen wartungsfreien Dauereinsatz ausgelegt.

Ein ölbeständiger ergonomischer 2-Komponenten-Handgriff, mit griffiger, weicher Oberfläche und großer Handauflage, ermöglicht einen hohen Bedienkomfort.

Die schnell verstellbaren Andrückschrauben sind mit einer Verliersicherung versehen.

Ihre Auswahl ergab 2 Treffer

Werk­stoff
Nenn­grö­ße
An­d­rück­schrau­be [mm]
h3 [mm]
h5 min. [mm]
l1 [mm]
Hal­te­kraft F1 [kN]
Hal­te­kraft F2 [kN]

Weitere Details

Artikel-Nr.
CAD / Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Werk­stoff:
Stahl
Nenn­grö­ße:
4
An­d­rück­schrau­be [mm]:
M8 x 45 mm
h3 [mm]:
49 mm
h5 min. [mm]:
14,5 mm
l1 [mm]:
206 mm
Hal­te­kraft F1 [kN]:
1,8 kN
Hal­te­kraft F2 [kN]:
2,5 kN
Artikel-Nr.:
23330.1614
CAD
Dokumente
Waagrechtspanner
  • Stahl
  • Nenngröße: 4
  • Andrückschraube: M8 x 45 mm
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 5,1 mm
  • b1: 6 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 48 mm
  • h1: 65 mm
  • h2: 86 mm
  • h3: 49 mm
  • h4: 15 mm
  • h5 min.: 14,5 mm
  • h5 max.: 26 mm
  • h6: 37,5 mm – 42,5 mm
  • h7: 42 mm
  • l1: 206 mm
  • l2: 73 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 38 mm
  • l5: 50 mm
  • l6: 7 mm
  • l7: 25,7 mm
  • l8: 13 mm
  • Haltekraft F1: 1,8 kN
  • Haltekraft F2: 2,5 kN
  • α: 90°
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 401 g
zur Artikelansicht
Waagrechtspanner
Werk­stoff:
Stahl
Nenn­grö­ße:
5
An­d­rück­schrau­be [mm]:
M8 x 65 mm
h3 [mm]:
66,5 mm
h5 min. [mm]:
17,5 mm
l1 [mm]:
287 mm
Hal­te­kraft F1 [kN]:
2 kN
Hal­te­kraft F2 [kN]:
3 kN
Artikel-Nr.:
23330.1615
CAD
Dokumente
Waagrechtspanner
  • Stahl
  • Nenngröße: 5
  • Andrückschraube: M8 x 65 mm
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 8,5 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 51 mm
  • h1: 97 mm
  • h2: 115 mm
  • h3: 66,5 mm
  • h4: 20 mm
  • h5 min.: 17,5 mm
  • h5 max.: 46 mm
  • h6: 52 mm – 59 mm
  • h7: 59 mm
  • l1: 287 mm
  • l2: 113 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 63 mm
  • l5: 57 mm
  • l6: 8 mm
  • l7: 41 mm
  • l8: 20,5 mm
  • Haltekraft F1: 2 kN
  • Haltekraft F2: 3 kN
  • α: 90°
  • Temperatureinsatzbereich min.: -10 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C
  • Gewicht: 834 g
zur Artikelansicht
Waagrechtspanner

Werkstoff

Spanner

  • Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert

Niete

  • Rostfreier Stahl

Griff

  • Kunststoff

Andrück­schraube

  • Stahl, vergütet, galvanisch verzinkt

Andrückkappe

  • Gummi, schwarz

Kunststoffkappe

  • PVC, schwarz

Verweise

Ersatz-Andrückschrauben sind als Zubehör im Onlineshop erhältlich.

Produkt
Artikel-Nr.
CAD
Verfügbar
Produkt:
Andrück­schraube
Andrück­schraube
d2: M8 x 45 mm
Artikel-Nr.:
23330.9005
CAD
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
  • Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner), Stahl
  • d2: M8 x 45 mm
  • Gewicht: 38 g
Produkt:
Andrück­schraube
Andrück­schraube
d2: M8 x 65 mm
Artikel-Nr.:
23330.9006
CAD
Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner)
  • Andrückschraube (Ersatzteil für Kniehebelspanner), Stahl
  • d2: M8 x 65 mm
  • Gewicht: 57 g
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt EH 23330. Waagrechtspanner – mit senkrechtem Fuß und Sicherheitsverriegelung
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Kniehebel­spanner
Kategorie:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Flyer Kniehebelspanner
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.