23231.0030 - Wechselbacken
für Spannstöcke, mit Niederzugeffekt

Diese Backen sind Zubehörteile zum Spannstock EH 23231..

Dieser Artikel 23231.0030 - Wechselbacken für Spannstöcke, mit Niederzugeffekt / Grundträger aus gehärtetem Einsatzstahl (Nennmaß: 100 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Wech­sel­ba­cken für Spannstöcke, mit Niederzugeffekt (EH 23231.)

Aus­füh­rung
Bild
Nenn­maß [mm]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
Aus­füh­rung:
Grundträger aus gehärtetem Einsatzstahl
Bild:
1
Nenn­maß [mm]:
100 mm
Artikel-Nr.:
23231.0030
Dokumente
Wechselbacken
  • Grundträger aus gehärtetem Einsatzstahl – Bild 1
  • Nennmaß: 100 mm
  • Gewicht: 289 g
Wechselbacken

Werkstoff

Grundträger

  • Einsatzstahl, einsatzgehärtet

Hinweise

Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten.

Montage

Der Grundträger (Bild 1) wird mittels der mitgelieferten Schrauben an der Aufnahme am Spannstock befestigt. Die Wechselbacken, gehalten von 2 Dauermagneten, können mit einem Handgriff eingesetzt und gewechselt werden.

Montageanleitung:

  1. Backe mittels Handgriff nach oben ziehen bis der Führungsstift in der Nut oben anschlägt.
  2. Backe wegkippen und entfernen.
  3. Neue Backe kann eingesetzt werden.
Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23231.0030
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.