Zum gleichzeitigen Positionieren und Spannen von Werkstücken. Der Spanner ist ein beidseitig montierbares Präzisionselement. Das werkstückangepasste Spann- und Aufnahmeteil wird am zylindrischen Träger angeschraubt. Spann- und Aufnahmeteile fertigt der Anwender nach den jeweiligen Anforderungen.
Dieser Artikel 23230.0440 - Richtspanner / mit Spiralexzenter (b1: 40 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Richtspanner (EH 23230.)
Griff
Spanner
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.