23251.0106 - Doppel-Keilspanner
Backen bearbeitbar

Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannbacken nach außen und drücken die Werkstücke gegen einen festen Anschlag.

Die Backen können auf die benötigte Werkstückkontur bearbeitet werden. Die Verriegelungsplatte wird nur für diese Bearbeitung benötigt, nicht für die Werkstückspannung.

Dieser Artikel 23251.0106 - Doppel-Keilspanner Backen bearbeitbar / (b1: 38,1 mm) ist eine Variante der Artikelgruppe Dop­pel-Keil­span­ner Backen bearbeitbar (EH 23251.)

b1 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Spann­kraft - max. [kN]
Artikel-Nr.
Dokumente
Preis [€]
Verfügbar
b1 [mm]:
38,1 mm
h1 [mm]:
19,1 mm
l1 [mm]:
23,9 mm
Spann­kraft max. [kN]:
6,7 kN
Artikel-Nr.:
23251.0106
Dokumente
Doppel-Keilspanner
  • b1: 38,1 mm
  • b2: 16,1 mm
  • b3 1): 6,6 mm
  • h1: 19,1 mm
  • h2: 9,4 mm
  • l1: 23,9 mm
  • l2: 15,9 mm
  • d1: M6
  • d2: M4
  • SW1: 5 mm
  • SW2: 2,5 mm
  • Spannkraft max.: 6,7 kN
  • Anzugsdrehmoment max.: 14,3 Nm
  • Gewicht: 67 g
Doppel-Keilspanner

Werkstoff

Grundkörper

  • Aluminium Al

Keil

  • Einsatzstahl, brüniert

Schraube

  • Stahl

Verriegelungsplatte

  • Aluminium Al

Montage

Montage in Gewindebohrung oder mit Mutter für T-Nuten für horizontale oder vertikale Mehrfachspannung möglich.

Titel
Kategorie
Typ
Direktdownload
Downloadkorb
Datenblatt 23251.0106
Kategorie:
Datenblatt
Typ:
PDF
Direktdownload:
Downloadkorb:
Downloadkorb
Direktdownload
Weitere Dateiformate

Weitere Varianten dieser Artikelgruppe


Zubehör

Muttern für T-Nuten (EH 23010.) sind getrennt zu bestellen.

Weitere Produkte
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
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.